Em qualquer linha de produção industrial, a economia de recursos é fator-chave para a viabilidade comercial do produto final. Por isso, equipes de engenharia e de manutenção se empenham constantemente para ampliar a eficiência dos equipamentos.
Nesse sentido, a correta especificação de equipamentos e componentes pode trazer ganhos expressivos para a produção.
Em operações de alta ciclagem, por exemplo, os Cilindros Eletromecânicos Parker ETH se mostram mais vantajosos quando comparados a cilindros hidráulicos e pneumáticos.
Nas aplicações convencionais de movimentação linear, que operam com energia hidráulica ou pneumática, o cilindro é impulsionado por um fluido pressurizado que por sua vez é gerado por um compressor de ar ou uma unidade hidráulica e controlado por uma válvula.
Já o cilindro eletromecânico é acionado por um fuso de esferas que se movimenta dentro da haste, impulsionado por uma castanha. O motor elétrico é conectado diretamente ao fuso, dispensando o uso de fluidos para gerar o movimento.
Por eliminar a etapa de transformação de energia, o cilindro eletromecânico evita perdas que são inerentes aos processos hidráulico e pneumático, tornando a aplicação mais eficiente.
Ao contrário das aplicações pneumáticas e hidráulicas, em que o atuador é controlado por uma válvula, o cilindro elétrico é comandado pelo próprio motor, que executa seus movimentos a partir da programação em um drive (ou acionamento).
Esse controle direto traz dois benefícios: proporciona maior eficiência energética e reduz o risco de defeitos no produto final, uma vez que o movimento do cilindro é 100% preciso e controlado.
Disponível em diâmetros de 32 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm e 125 mm, o ETH tem desempenho superior em relação aos demais cilindros elétricos do mercado, pois é o único da categoria que oferece alta densidade de força, com capacidade para acionar cargas de 320 kg até 11,4 toneladas. Entre os benefícios da tecnologia Parker ETH, destacam-se:
• Eliminação da necessidade de unidade hidráulica ou compressor de ar
• Controle preciso de velocidade, posição e força
• Aumento da eficiência energética para até 90%
• Aumento da confiabilidade do processo
• Maior durabilidade com vida útil de até 20.000 Km
• Substituição simplificada de atuadores pneumáticos do padrão ISO 15552: 2005-12
• Redução nos custos de manutenção
• Baixa emissão de ruído
O ETH é uma inovação consolidada que se comprovou eficaz especialmente nas indústrias alimentícia, farmacêutica e em montadoras de veículos. Baixe o catálogo para conhecer todas as características deste produto.
Entre em contato com um Distribuidor Autorizado Parker e solicite um estudo de viabilidade para sua aplicação. Para mais informações, ligue para 0800 727 5374 ou envie um e-mail para falecom@parker.com.
A Parker também tem uma linha completa de servodrives e servomotores que complementam a linha de atuadores elétricos. Entre em contato para saber mais.
Leia mais artigos:
Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!
Note to Aplicações de alta ciclagem se tornam mais eficientes com cilindros eletromecânicos