Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Benefícios da geração de nitrogênio com membrana de fibra oca

Benefícios da geração de nitrogênio com membrana de fibra oca - Equipamento se paga em pouco mais de um ano - Parker Brasil - FiltraçãoEm muitas aplicações industriais e analíticas, o uso de um gerador para a produção de nitrogênio (N) apresenta diversas vantagens quando comparado ao recebimento de gás em cilindros.

As principais são:

• Fornecimento contínuo
- Um sistema de geração pode produzir N nas condições que a aplicação exigir, com purezas que variam de 95% a 99,999%.

 Baixo custo - Um gerador de N consome bem menos energia para fornecer um metro cúbico de nitrogênio se comparado ao custo do nitrogênio adquirido.

Além disso, os gastos administrativos e de logística são menores.

• Menos desperdício - O gerador produz nitrogênio sob demanda, de acordo com a pressão e vazão exigidas para a aplicação – de forma que não há desperdício de gás.

• Segurança reforçada - O risco do manuseio de cilindros de alta pressão é eliminado.

• Confiabilidade no fornecimento – Elimina-se também a dependência do serviço de fornecedores externos, evitando atrasos na entrega, contratos de longo prazo e aumentos de preço.

Troca valiosa

Benefícios da geração de nitrogênio com membrana de fibra oca - Esquema de funcionamento de um gerador de nitrogênio - Parker Brasil - FiltraçãoApesar das diferentes condições de trabalho das várias aplicações, ao trocar o nitrogênio adquirido em cilindros pelo gerador de nitrogênio a maioria dos usuários obtém retorno de capital investido (pay-back) em menos de um ano. Isso supondo que uma fábrica utilize 1 m³/h de N durante quatro horas por dia. No período de um ano (250 dias), 1.000.000 m³ de N serão consumidos, volume equivalente a 125 cilindros-padrão. Se o consumo for maior, o tempo de retorno do investimento será ainda menor.

Além dos benefícios diretos, é importante considerar também os benefícios relacionados ao ambiente. A destilação de gás é um processo de consumo energético intenso, enquanto o sistema com membranas de fibra oca usa uma quantidade significativamente menor de energia para a geração de nitrogênio.

O processo de destilação não apenas consome uma quantidade maior de energia, mas também requer o transporte dos cilindros
de gás do local em que o N é reduzido até onde será empregado, assim como o transporte dos cilindros vazios de volta à fábrica.

Mais energia e segurança

Para muitos usos, o gerador de N2 com membrana de fibra oca é a solução mais conveniente, econômica e confiável para o fornecimento contínuo de nitrogênio puro. Isso tudo além de ser um sistema que apresenta maior eficiência energética e contribui para a preservação do meio ambiente.

Como funciona o gerador de nitrogênio?

Ao invés de destilar o N do ar (processo que exige resfriamento), a geração com membrana de fibra oca separa o oxigênio e outros gases do nitrogênio em temperatura ambiente. Primeiramente, o ar comprimido flui através de um filtro coalescente altamente eficaz para que o vapor d’água e as partículas em suspensão sejam removidos; a seguir, o ar passa através de um purificador de carvão ativado para remover os hidrocarbonetos.

As membranas de fibra oca permitem, preferencialmente, que o oxigênio e outros gases permeiem, enquanto o N2 continua passando pelo tubo. A partir deste ponto, o nitrogênio passa por um filtro final que contém mídia filtrante de nitrogênio esterilizada e ativada. Finalmente, o nitrogênio purificado é direcionado diretamente para a aplicação através da porta de saída do sistema.

Para mais informações sobre as tecnologias Parker, acesse o site da Parker.

Leia mais artigos: 

GasgeN2: geração de nitrogênio on-site traz vantagens

Mais compactos, mais fortes e (muito) mais eficientes

Engenharia sustentável gera lucro

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Benefícios da geração de nitrogênio com membrana de fibra oca


Deixe um comentário





Captcha