Parker Brasil

Betoneiras recebem tecnologia inovadora

Conjunto pneumático Parker contribui para a simplificação das operações do caminhão betoneira - Parker Brasil Reconhecida mundialmente como uma das principais fabricantes de máquinas para construção civil, a Liebherr também se destaca como fornecedora tecnicamente exigente de equipamentos orientados para finalidades específicas – como os implementos para caminhões betoneira, que acabam de incorporar mais uma inovação tecnológica.

Recentemente estes equipamentos Liebherr passaram a ser montados com um novo conjunto pneumático da 

Parker. O conjunto foi especialmente desenvolvido no Brasil para essa aplicação e substituiu com vantagens o sistema anterior.

Controle ampliado

Mais compacta e projetada para atender as exigências da aplicação neste segmento, a solução Parker permite controlar com maior eficiência as etapas de pressurização e despressurização do tanque de água, geralmente localizado na parte superior do implemento, próximo à cabine do motorista.

O novo conjunto pneumático é composto por válvula de esfera manual, válvulas de alívio, regulador de pressão, manômetro com glicerina, tubos e conexões. Devido à sua robustez, o conjunto protege os componentes, garantindo a eles uma vida útil mais longa.

Por ser montado em bloco único de alumínio usinado, sem soldas ou ligações intermediárias, o conjunto da Parker também eliminou o risco de vazamentos de ar.

Mais segurança

Uma das vantagens do conjunto Parker é que ele impede ajustes de pressão por parte do operador, pois seus reguladores são lacrados. Os únicos comandos possíveis são os de abrir e fechar o fluxo de ar comprimido, por meio de uma alavanca no painel de controle.

O sistema trabalha com pressão máxima de 5 bar; se a pressão atingir a marca de 6 bar, o excesso de ar é automaticamente expelido pela válvula de alívio, eliminando o risco de acidentes e preservando o equipamento.

“Além de ter design moderno, o conjunto apresenta bloco robusto e válvula três vias de grande vazão, que elimina a necessidade de utilização de válvula de descarga rápida sobre o tanque d'água", observa José Roberto Cardoso, projetista da área de Tecnologia do Concreto da Liebherr Brasil.​

Produção agilizada

Com a adoção do conjunto Parker, houve ganho no tempo de montagem do sistema na betoneira. "Enquanto o modelo anterior era formado por diversos componentes, a nova solução já vem montada e apresenta um único código de produto", explica Gustavo Batista, engenheiro de Aplicação da Parker. Isso tornou a montagem mais rápida e facilitou a administração do inventário na produção do cliente.

osé Roberto Cardoso, projetista, Glaucia Wittlich, engenheira de Compras, e Marco Antonio Correa César, gerente de Produção Divisional da Liebherr

A escolha pela nova solução Parker se deu por conta do custo-benefício comprovado e pelo alcance de sua assistência técnica. Uma vez que a Liebherr exporta seus equipamentos para várias partes do mundo, agregar componentes Parker tornou-se uma tranquilidade adicional, devido à presença dessa marca em mais 
de 50 países.

Soluções concretas e especializadas

Com fábrica na cidade de Guaratinguetá (SP), a Liebherr dispõe de uma diversificada linha de produtos, que inclui guindastes móveis e de torre, guindastes marítimos, máquinas para fundação e movimentação de terra, equipamentos para mineração e movimentação de materiais, máquinas operatrizes, sistemas de transporte, refrigeradores e congeladores.

Na área da tecnologia do concreto, a empresa oferece  betoneiras, centrais misturadoras e outros produtos que auxiliam a produção e o transporte deste material, como esteiras transportadoras para betoneiras, controles para instalações e sistemas para medição de umidade.

Novos de novo - Atualmente a Liebherr vem colhendo bons resultados com seu programa de retrofit de betoneiras. A empresa destinou uma linha de produção em sua fábrica ao programa de reformas, que recebe betoneiras usadas tanto de sua própria marca quanto de outros fabricantes. Os equipamentos saem do programa totalmente renovados e prontos para entrar em serviço. 

 

 

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Como reduzir desperdícios em prensas e injetoras

Tanto pela necessidade de reduzir custos nas operações quanto pela urgência da preservação ambiental, a busca pelo aperfeiçoamento da eficiência energética tornou-se uma das mais...

Oito motivos para adotar a troca de óleo rápida

Prepare-se para uma mudança na rotina das trocas de óleo em equipamentos que operam em campo e no maquinário industrial em geral. Essa tarefa acaba de ganhar uma abordagem padronizada e simplificada...

Aplicativos simplificam a tarefa de selecionar componentes

Já é possível selecionar e dimensionar componentes pneumáticos e hidráulicos pelo celular! Para facilitar a tarefa de encontrar mangueiras, conexões e engates rápidos, a Parker disponibiliza...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Betoneiras recebem tecnologia inovadora

Deixe um comentário





Captcha