Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Bombas hidráulicas de pistão reduzem ruídos e custos

Bombas hidráulicas de pistão reduzem ruídos e custos - Bomba hidráulica de alta performance P1/PD - Parker Brasil - HidráulicaFabricantes e usuários de máquinas ferramenta, prensas e injetoras de metal e plástico e outros equipamentos industriais podem ampliar a performance de seus sistemas com as bombas hidráulicas de alta performance P1/PD, disponíveis nos modelos de 18, 28 e 45 cc. As bombas de pistão aumentam a gama existente dos modelos de 60, 75, 100 e 140 cc, série adequada para uma ampla variedade de aplicações industriais (PD), mobil e marítimas (P1).

Modernas e versáteis, as bombas de média pressão PD agregam valor aos processos industriais de várias formas. Utilizadas em centrais de potência em máquinas, sua alta eficiência operacional representa menor consumo e consequentemente custos de energia elétrica mais baixos.

Além disso, as bombas P1/PD apresentam a grande vantagem de serem silenciosas, graças à sua exclusiva tecnologia de câmara de oscilação, que reduz de 40 a 60% as pulsações de pressão na saída da bomba. Em uma planta produtiva, o baixo nível de ruído das bombas reduz ou até mesmo elimina despesas com isolamento, enquanto ajuda a equipe da segurança a cumprir os níveis de ruído desejáveis dentro da fábrica.

As bombas de pistão da Parker são adequadas para operação contínua a pressões de até 280 bar (com picos de 320 bar), apresentam controles de potência, de torque, de pressão, sensor de carga e podem ser operadas inclusive por controle remoto.

O elevado número de opções de montagem e o tamanho compacto das bombas PD garantem versatilidade aos projetistas de sistemas hidráulicos, mesmo nas aplicações com requisito de espaço restrito. Com configurações que atendem as normas ISO e SAE, podem ser instaladas facilmente na maioria das aplicações industriais com excelente custo-benefício nesta faixa de pressão.

Para mais informações, ligue 0800 727-5374 ou acesse o website da Parker.

Leia mais artigos:

Cinco dicas para trocar mangueiras com mais economia

Filtração offshore: menos espaço, mais eficiência

Por que usar mangueiras termoplásticas em equipamentos hidráulicos?

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Bombas hidráulicas de pistão reduzem ruídos e custos


Deixe um comentário





Captcha