Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Caminhão inovador estréia como sucesso de vendas

Caminhão inovador estréia como sucesso de vendas - Cargo 1723 8x2 Torqshift Kolector - Parker Brasil - HidráulicaA Ford Caminhões registrou um expressivo resultado de vendas durante a Fenatran, salão de veículos comerciais realizado em outubro em São Paulo. A marca contabilizou cerca de 800 caminhões negociados nos cinco dias do evento, principalmente no segmento dos chamados modelos vocacionais para aplicações específicas.

Preparado como coletor e compactador de resíduos, o Cargo 1723 8x2 Torqshift Kolector foi o caminhão da Ford mais vendido na feira, com mais de 100 unidades. O modelo é o primeiro do mercado nessa configuração de tração com transmissão automatizada, e também o primeiro da marca equipado com segundo eixo direcional – recurso que proporciona ao veículo melhor dirigibilidade e aumento da capacidade de carga. 

No desenvolvimento do novo chassi Cargo 8x2, a Parker foi escolhida para fornecer um componente essencial, o cilindro hidráulico 3A540, que assiste o movimento do segundo eixo direcional. Veja a seguir as principais características do cilindro em questão:

Caminhão inovador estréia como sucesso de vendas - Cilindro hidráulico Parker 3A540: para aplicação customizada - Parker Brasil - Hidráulica• Pressão de trabalho: 160 bar
• Curso: 280 mm
• Dimensão: 614 mm (fechado)
• Força de avanço: 40,25 KN
• Força de recuo: 30,60 KN.
• Fluido: Óleo mineral para transmissão automática (ATF)

Cilindro sob medida

Esse componente foi projetado de forma a dispensar o uso de uma bomba hidráulica de grande dimensão, que fosse capaz de acionar ambos os eixos direcionais. Assim, o caminhão utiliza uma bomba hidráulica convencional que atende o primeiro eixo, enquanto o segundo é acionado pelo cilindro Parker.

Por ser destinado a caminhões customizados, empregados em aplicações consideradas mais severas, o cilindro 3A540 foi criado de forma a atender todas as características e demandas técnicas estabelecidas em projeto. Em função do tipo de óleo especificado, por exemplo, foi necessário dotar o cilindro com vedações especiais, que foram desenvolvidas pela Parker em sua Divisão EMG (Engineered Materials Group).

"Este foi mais um desenvolvimento da parceria Ford com a Parker, onde não nos limitamos a desenvolver mais um produto, mas sim trabalhamos em conjunto para o atendimento aos requisitos Ford de Engenharia, Qualidade, Manufatura e Logística", informa Wagner Amendola, engenheiro da Qualidade de Fornecedor da Ford.

Status Q1

Caminhão inovador estréia como sucesso de vendas - Profissionais da Divisão Hidráulica da Parker, unidade Cachoeirinha (RS), durante embarque dos cilindros para a Ford em 12/12/2017 - Parker Brasil - HidráulicaDesde 2011 a Parker vem fornecendo mangueiras basculantes de cabines para a Ford Caminhões. A partir de setembro de 2015, com a conquista da certificação Status Q1 (reconhecimento concedido pela Ford a seus fornecedores que comprovam padrão superior de qualidade), as duas empresas passaram a buscar mais intensamente novas oportunidades de fornecimento. O projeto do cilindro para o Cargo 8x2 é resultado deste trabalho conjunto.

"Os pontos fortes foram o suporte técnico e as respostas rápidas que prestamos em todas as fases do projeto, que seguiram um cronograma rígido", explica Alexandre Lourenço, gerente de Contas Mobil da Parker. Ele destaca o empenho da Divisão Hidráulica da Parker na condução deste projeto, principalmente por meio do supervisor de Engenharia Denis Sarmento, do engenheiro de Testes Everton Cunha e do engenheiro de Qualidade Francioni Pinheiro. Na foto acima, vemos a equipe de profissionais da unidade Cachoeirinha (RS), durante o embarque dos cilindros para a Ford em 12/12/2017.

Transporte conectado

Caminhão inovador estréia como sucesso de vendas - Cargo Connect 8x2 - Parker Brasil - HidráulicaPerto de completar 100 anos de operação no País, a Ford está celebrando o marco de 60 anos da produção do primeiro caminhão nacional (o F-600, de 1957). Na Fenatran, a montadora também apresentou o Cargo Connect 8x2, protótipo equipado com avançadas tecnologias semiautônomas e de conectividade (foto). No futuro, o veículo irá ampliar a segurança veicular e a produtividade no transporte comercial.

Um século de pioneirismo e inovação

Presente no Brasil desde 1919, a Ford Motor Company conta com uma estrutura de 11.500 colaboradores e quatro fábricas, além do Campo de Provas de Tatuí. Suas marcas automotivas incluem a Ford, a Ford Caminhões e a Troller.

Em sua fábrica instalada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, a Ford Caminhões produz uma gama completa de comerciais leves, médios e pesados. Suas duas famílias de produtos – a Série F, com cabine convencional, e a linha Cargo, com cabine avançada – somam 16 modelos com capacidade de carga de 3,5 a 56 toneladas para diversos tipos de aplicações.

Para mais informações sobre as tecnologias Parker, ligue 0800 727 5374 ou acesse o website da Parker Brasil.

Leia mais artigos:

Expedição Oriente, aventura concluída com segurança

Mais compactos, mais fortes e (muito) mais eficientes

Parker completa 100 anos de conquistas

 

 
 
 
 
 
 

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Caminhão inovador estréia como sucesso de vendas


Deixe um comentário





Captcha