Parker Brasil

Cilindros sem haste da linha OSP-E são capazes de movimentar ou posicionar cargas de 10 kg a uma tonelada

Cilindros sem haste da linha OSP-E são capazes de movimentar ou posicionar cargas de 10 kg a uma tonelada - Cilindro elétrico sem haste Série OSP-E - Parker Brasil - Automação A Parker disponibiliza ao mercado industrial os cilindros elétricos sem haste da Série OSP-E, acionados por correia dentada.

Extremamente versáteis e fáceis de montar, esta solução Parker tem como diferencial o conceito de construção modular. Os cilindros desta linha foram projetados para se encaixar uns nos outros, de modo a atender diversos tipos de movimento. São formados por perfis de alumínio extrudado e dotados de fendas de encaixe duplo em três lados, o que permite sua montagem direta em qualquer posição, simplificando projetos e instalações.

Outra vantagem dos cilindros sem haste da Parker é que eles são fornecidos em kits prontos para a instalação, dispensando a tarefa de adquirir e montar vários componentes isoladamente (guia, roldana, atuador, motor). A solução pronta significa ganho de tempo para fabricantes de equipamentos e redução de custos de manutenção para o usuário.

Robôs: faça você mesmo!

Desenvolvidos para oferecer desempenho e confiabilidade, os cilindros sem haste da linha OSP-E são capazes de movimentar ou posicionar cargas de 10 kg a uma tonelada, em velocidades de até 5 m/s, com acelerações de até 50 m/s2. Além disso, apresentam longa vida útil e são compatíveis com os principais motores do mercado.

Certificados para uso em ambiente limpo, estes atuadores Parker podem ser fornecidos com acionamento por correia dentada ou fuso de esferas recirculares, nas versões com carro duplo ou simples, e podem ainda compor sistemas multieixos. Com eles, é possível inclusive montar robôs XYZ.

Testados com sucesso no Brasil e no mundo, são ideais para manipulação de materiais, máquinas de corte e centros de usinagem, bem como aplicação de adesivos e spray de tintas, equipamentos industriais de medição e sistemas de abertura automática de portas, entre outras aplicações.

Com esta linha de atuadores, é possível construir a máquina que se imaginar; para isso, basta especificar o cilindro correto para o projeto, usando o software gratuito de especificação disponível no site www.parker-origa.com.

De forma rápida e prática, os usuários da indústria já podem produzir sua própria solução de movimento!

Para mais informações, ligue 0800 727-5374 ou acesse o website da Parker.

Leia mais artigos:

Fornecidos em kits prontos para instalação, cilindros OSP-E possibilitam montagem de qualquer tipo de máquina

Saiba como aumentar o desempenho das prensas hidráulicas

Compactos, cilindros pneumáticos sem haste executam movimentos de até 40 metros

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Parker inicia ampliação de suas instalações em São José dos Campos

A Parker anunciou recentemente novos investimentos destinados à ampliação da capacidade produtiva de sua fábrica de São José dos Campos.  Com aporte inicial de R$ 7,5 milhões em 2020, a Parker...

O movimento mais eficaz

Em todos os mercados, os ecossistemas de Internet das Coisas aplicados a máquinas e equipamentos móveis estão acelerando o lançamento de melhorias que levam à redução de custos...

Confira no Parker News 68

A edição número 68 do Parker News já está disponível para os leitores de todo o Brasil. Nela, você vai conhecer os avançados motores elétricos GVM, que tornarão possível a eletrificação de caminhões,...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Cilindros sem haste da linha OSP-E são capazes de movimentar ou posicionar cargas de 10 kg a uma tonelada

Deixe um comentário





Captcha