Popularmente conhecidos como respiradores, os ventiladores pulmonares são equipamentos mecânicos que viabilizam a respiração em pacientes com lesões ou deficiências pulmonares. Eles forçam o ar para dentro dos pulmões e o extraem, ampliando ou mesmo substituindo as funções naturais obtidas com o movimento do diafragma ou com a insuflação/deflação dos próprios pulmões. Estes dispositivos podem fornecer ao paciente ar ambiente, oxigênio puro ou uma combinação dos dois, dependendo da necessidade.
É fato que a demanda por ventiladores pulmonares aumentou devido ao surgimento do Covid-19. Os fabricantes destes dispositivos estão atuando no limite da capacidade de produção; por consequência, exigem fornecimento rápido de componentes e peças. Este artigo visa esclarecer quais são os materiais de vedação adequados para uso em ventiladores pulmonares.
Primeiramente, as vedações devem ser compatíveis com ar ambiente e com oxigênio puro. Elas não devem enrijecer ou rachar, nem conter quantidade significativa de material volátil que possa evaporar e ser inalado pelo paciente ou que possa se incendiar durante o contato com o oxigênio concentrado.
Presume-se que todo ar que tem contato com as vedações será direcionado aos pulmões do paciente. Por isso, a Parker recomenda fortemente que os fabricantes de ventiladores pulmonares optem por materiais de vedação aprovados no teste USP <87> Classe VI (biocompatibilidade).
A Divisão Seals da Parker vem ajudando fabricantes de equipamentos médicos a acelerar a produção, fornecendo a eles os materiais e O-rings ideais para cada aplicação. No caso de ventiladores pulmonares, os requisitos fazem com que a gama de materiais recomendados seja bastante restrita.
Silicone
O composto de silicone S1138-70 da Parker é uma excelente escolha para muitas aplicações de vedação em ventiladores. Oferece baixa emissão de gases, foi aprovado no teste USP Classe VI e é compatível com ar e oxigênio puro. O silicone não é inflamável – ao contrário, chega a ser autoextinguível – , portanto, não oferece risco de incêndio.
Sua resistência à abrasão é baixa, por isso o silicone não deve ser usado em aplicações dinâmicas. A resistência à permeação também é baixa, no entanto, a perda de ar/oxigênio não é significativa visto que o ventilador opera em baixa pressão.
Etileno Propileno
O composto EPDM E3609-70 (borracha de etileno-propileno-dieno) da Parker oferece compatibilidade e desgaseificação semelhantes às do silicone, porém, com maior resistência à abrasão e à permeação.
Aprovado no teste USP Classe VI, o composto E3609-70 tem bom desempenho com ar e com oxigênio e por isso é recomendado para aplicações dinâmicas, como por exemplo vedações em eixos móveis. O polímero EPDM pode se incendiar sob condições de uso incorretas, mas isso geralmente não ocorre em aplicações de ventiladores.
Nota: A Parker disponibiliza também o composto E1244-70 com lubrificação interna, aprovado no teste USP Classe VI. Apesar de ser um produto ideal para reduzir o atrito em aplicações dinâmicas, seu uso em equipamentos médicos deve ser previamente testado para garantir que não haja problemas devido à flamabilidade do lubrificante quando exposto ao oxigênio.
Fluorcarbono
Por fim, o composto de fluorcarbono V0680-70 da Parker oferece equilíbrio de propriedades. Sua resistência à abrasão é superior à do silicone e inferior à do EPDM. Assim como o silicone, o fluorcarbono é autoextinguível e compatível com qualquer combinação de ar ambiente e oxigênio. As propriedades de resistência à permeação e de desgaseificação são excelentes.
O V0680-70 foi aprovado no teste USP Classe VI e tem a mesma cor de ferrugem que a maioria dos compostos de borracha de silicone.
Durante este período de crise, a Parker está priorizando a produção das vedações necessárias para equipamentos médicos críticos. Os produtos aqui indicados são recomendados para uso em ventiladores pulmonares pois oferecem compatibilidade com o ar ambiente e o oxigênio, têm baixa emissão de gases e foram aprovados nos testes USP Classe VI.
Saiba mais sobre as soluções de vedação Parker. Ligue para o número 0800 727 5374 ou envie um e-mail para falecom@parker.com.
Leia mais artigos:
Óleo hidráulico limpo é a chave da alta performance
Conheça as vantagens dos servomotores Parker para o segmento médico
Cuidados para a purificação do ar respirável na indústria farmacêutica
Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!
Note to Como selecionar materiais de vedação para ventiladores pulmonares