Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Compactos, cilindros pneumáticos sem haste executam movimentos de até 40 metros

Compactos, cilindros pneumáticos sem haste executam movimentos de até 40 metros - Cilindro pneumático OSP-P - Parker Brasil - Divisão Automação

Podendo trabalhar na vertical e na horizontal, os cilindros OSP-P são compactos e requerem menos espaço de funcionamento que os cilindros tradicionais. Extremamente versáteis, eles também têm como diferencial o conceito de construção modular, pois foram projetados para se encaixar uns nos outros de forma simples e prática.

Os cilindros pneumáticos Parker estão disponíveis também em versões com guia de esferas recirculantes, buchas deslizantes e rolos. Os produtos incorporam tecnologia Origa, empresa pioneira na tecnologia de atuadores sem haste, adquirida pela Parker em 2008.

Os atuadores OSP-P são diferenciados por possuírem versão certificada para ambientes limpos segundo norma DIN EM ISO 14644-1, versão certificada para atmosferas explosivas conforme padrão 04/9 EG (ATEX 95), versão de alta velocidade que trabalha em até 30 m/s, versão de baixa velocidade que trabalha em 0,005 m/s, versão para temperaturas extremas que trabalha de -40°C a 120°C, versão de curso longo que alcança até 41 m e versão em aço inox resistente à agressão química.

Saiba mais acessando http://migre.me/pAQki.

Para mais informações sobre as ações Parker, ligue 0800 727 5374 ou acesse o website da Parker Brasil.

Leia mais Artigos:

Conheça a pistola economizadora

Parker inicia produção do filtro e-max em São José dos Campos-SP

 

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Compactos, cilindros pneumáticos sem haste executam movimentos de até 40 metros


Deixe um comentário





Captcha