Parker Brasil

Compax 3 atende aos principais protocolos de comunicação da indústria

Compax 3 atende aos principais protocolos de comunicação da indústria - Este modelo da família de servodrives Parker foi especialmente projetado para atender as demandas de sistemas eletro-hidráulicos - Parker Brasil - AutomaçãoA Parker desenvolve uma ampla gama de tecnologias de ponta destinadas aos mais diversos setores da indústria. E, quando se trata de controladores de movimento, ela também marca sua presença. Os drives inteligentes da Série Compax 3 permitem realizar o controle de movimentos comuns aos processos industriais, com elevado desempenho e máxima confiabilidade.

Este modelo da família de servodrives Parker foi especialmente projetado para atender as demandas de sistemas eletro-hidráulicos, particularmente para o controle de posicionamento e de força em eixos eletro-hidráulicos. Operando com faixa de potência de 1 a 109 kVA, os drives Compax 3 acompanham softwares de programação e são compatíveis com os principais protocolos de redes industriais, inclusive EtherCAT.

Outra vantagem desta solução Parker é a assistência técnica por meio dos distribuidores autorizados em todo o Brasil. Com profissionais treinados e experientes, os distribuidores disponibilizam suporte especializado para atender cada projeto com soluções customizadas de engenharia de aplicação. 

Para mais informações sobre os drives inteligentes Compax 3, acesse o website da Parker Hannifin. 

Leia mais artigos:

Bancadas didáticas contribuem para a formação dos profissionais do futuro

Sistema PTS eleva manutenção preditiva a novo patamar na operação portuária

Válvula ADEX Plus otimiza a montagem de sistemas de automação

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Dimensionar O-Rings ficou mais fácil

Dois fatores são igualmente importantes para o desempenho e a confiabilidade de um anel de vedação O-Ring: o dimensionamento correto e o material adequado. O novo aplicativo O-Ring Selector da Parker...

Vantagens da nova geração de equipamentos conectados

Na matéria "Equipamentos hidráulicos em nuvem", vimos que, com a adoção dos novos ambientes digitais empregados para conectar sistemas eletrônicos de controle em nuvem, os fabricantes de máquinas e...

Equipamentos hidráulicos em nuvem

Com a adoção dos ambientes digitais empregados para conectar sistemas eletrônicos de controle em nuvem, os fabricantes de máquinas e implementos que incorporarem os novos sistemas hidráulicos mobil...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Compax 3 atende aos principais protocolos de comunicação da indústria

Deixe um comentário





Captcha