Parker Brasil

Cuidados para a purificação do ar respirável na indústria farmacêutica

Cuidados para a purificação do ar respirável na indústria farmacêutica - purificadores de ar comprimido - Parker Brasil - AutomaçãoNa indústria farmacêutica, o manuseio de produtos medicinais geralmente requer o uso de purificadores de ar comprimido para minimizar o risco de exposição aos usuários. Neste método, o ar atmosférico é extraído de uma fonte externa e, em seguida, comprimido por meio de um compressor comum ou isento de óleo.

Com a instalação de um sistema de purificação de ar adequado, os riscos podem ser minimizados, levando a contaminação aos níveis permitidos, conforme as mais exigentes normas internacionais. Para garantir a segurança dos usuários, vários fatores devem ser levados em consideração ao se dimensionar um sistema de ar respirável, principalmente as condições ambiente de onde o ar será captado, e o tipo de compressor de ar dedicado ao sistema. 

A solução Parker 

Como o dióxido de carbono é um contaminante encontrado tanto na atmosfera quanto como resultado da degradação dos lubrificantes, é indicado o emprego de monitores de monóxido de carbono com alarme remoto. Independentemente do ponto onde está instalado, esse equipamento garante que os usuários sejam notificados se ocorrer qualquer pico no nível de CO, assegurando o tempo necessário para evacuação.

Assim, a Parker desenvolveu um equipamento inovador, que atende a todas as normas internacionais e que fornece ar comprimido respirável de alta qualidade – o Purificador de Ar Respirável domnik hunter BAM 105. Veja no quadro abaixo um resumo de seus diferenciais.

Como funciona 

O Purificador BAM 105 apresenta seis estágios de remoção de contaminantes. O processo de filtragem remove água, partículas e óleo. Por sua vez, os materiais de adsorção dessecante e carvão ativado removem respectivamente o vapor de água e os vapores / odores do óleo. O material dessecante de um secador por adsorção fornece ar ao ponto de orvalho constante de -40oC. 

Instalado na saída do secador, um catalisador converte o monóxido de carbono em dióxido de carbono por meio de conversão catalítica. Ao final do sistema, um filtro captura todas as partículas transportadas pela conversão catalítica.

PURIFICADOR BAM 105 – VANTAGENS

• Fornece ar 1.000.000 de vezes mais limpo do que o ar que respiramos
• Com ou sem redução de CO ou C02
• Unidades portáteis ou estacionárias
• Disponível para sistemas de alta pressão
• Produto em conformidade com as normas OSHA Grade D, NFPA-99, CSA Z180.1, European Pharmacopoeia e outras normas de ar respirável 

Para mais informações, ligue 0800 727-5374 ou acesse o website da Parker.

Leia mais artigos:

Óleo hidráulico limpo é a chave da alta performance

Tecnologia para o setor Life Sciences

Vantagens das mangueiras termoplásticas


 

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Boas práticas no emprego de vedações geram economia na indústria

Evitar a perda de fluidos em sistemas hidráulicos e pneumáticos é um desafio constante na indústria. Com os O’Rings Parker, esta tarefa pode ser cumprida com maior segurança e economia, visto que a...

Novas tecnologias para o agronegócio

Conheça algumas das principais tecnologias recentemente apresentadas pela Parker para o mercado do agronegócio: A inovação multi-coupling A partir de agora, as operações de transporte de cana no campo...

GVM: o futuro da motorização mobil é elétrico e supercompacto

Sucesso na Europa e Estados Unidos, onde já foi testado em diversas aplicações, o novo e ultraeficiente motor GVM (Global Vehicle Motor) destaca-se entre os mais avançados já concebidos. Desenvolvido...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Cuidados para a purificação do ar respirável na indústria farmacêutica

Deixe um comentário





Captcha