Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Economia líquida e certa

Economia líquida e certa - NITROSource: suprimento de nitrogênio com 99,9995% de pureza - Parker Brasil - FiltraçãoAo longo dos anos, aconteceram várias mudanças no processo de produção da cerveja. Devido à diversificação de produtos e o consequente incremento do custo da produção, tornou-se fundamental inovar no processo de fabricação da bebida, assim como reduzir seus custos.

A produção de cerveja é competitiva e caracterizada por consumidores a cada dia mais exigentes. Para estar à frente, as cervejarias devem criar produtos diferenciados, que sejam fabricados ao menor custo por litro. Ao mesmo tempo, é preciso considerar a vida útil do produto e garantir a preservação de seu sabor.

Inovar é preciso

Por meio da sua divisão domnick hunter, a Parker oferece tecnologias inovadoras às empresas que desejam aperfeiçoar os processos de produção de cerveja. Uma dessas soluções é a linha de geradores NITROSource para o suprimento de nitrogênio on-site na fabricação.

Economia líquida e certa - Geradores NITROSource produzem nitrogênio de alta qualidade a partir do ar comprimido - Parker Brasil - FiltraçãoEsse equipamento permite gerar nitrogênio de alta qualidade a partir do ar comprimido, uma alternativa econômica frente a outras fontes de fornecimento do gás. O gerador NITROSource garante aos fabricantes de cerveja total controle sobre as taxas de fluxo, minimizando o tempo de inatividade na produção, graças à capacidade de fornecer nitrogênio sob demanda.

Dotado com exclusivo sistema de economia de energia, o gerador da Parker fornece nitrogênio por meio da tecnologia de filtração com peneira molecular, que utiliza elementos filtrantes capazes de operar por 10 anos sem necessidade de substituição.

Confiabilidade e segurança são outros destaques desta solução: o sistema fornece nitrogênio com até 99,9995% de pureza e acompanha todas as certificações internacionais exigidas nos segmentos alimentício e farmacêutico.

Alternativa vantajosa

Economia líquida e certa - Tecnologia de filtração com peneira molecular utiliza elementos filtrantes capazes de operar por 10 anos sem trocas - Parker Brasil - FiltraçãoConsiderando seu reduzido custo de manutenção e longa vida útil, o NITROSource tem se comprovado a mais efetiva e econômica alternativa em suprimento de nitrogênio para uso industrial.

Extremamente compacto quando comparado aos geradores convencionais, o equipamento ocupa pouco espaço na produção. Seu projeto modular facilita a instalação e permite a ampliação da capacidade de fornecimento conforme a demanda da produção.

Concebido para trabalhar em conjunto com o secador de ar comprimido por adsorção PNEUDRI MXLE (veja detalhes aqui), o gerador NITROSource oferece payback entre 16 e 24 meses.

Saiba mais sobre as soluções Parker domnick hunter: ligue 0800 727 5374 ou mande um e-mail para falecom@parker.com.

Leia mais artigos:

Conheça o secador com baixo consumo de ar de regeneração

Filtração: três soluções para a indústria 

Mais compactos, mais fortes e (muito) mais eficientes

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Economia líquida e certa


Deixe um comentário





Captcha