Parker Brasil

Filtração: três soluções para a indústria

Filtração: três soluções para a indústria - Linha Kittiwake: soluções para teste de óleo em campo - Parker Brasil - FiltraçãoA Parker oferece diversas soluções inovadoras na área de filtração industrial. Confira abaixo três destaques:

1. A Linha Kittiwake para análise de fluidos disponibiliza equipamentos desenvolvidos para facilitar as atividades de manutenção por meio do monitoramento das condições físico-químicas de lubrificantes em equipamentos industriais. Dentre os parâmetros e propriedades mais importantes avaliados pelos sistemas estão a medição da viscosidade e dos níveis de contaminação do óleo por sais, umidade e partículas de metais ferrosos.

Filtração: três soluções para a indústria - Purificador de óleo PVS Sentinel - Parker Brasil - Filtração2. A água é uma das substâncias mais comuns e danosas aos equipamentos industriais e sistemas condutores de fluidos. O Purificador de Óleo PVS Sentinel é um equipamento portátil de purificação que permite retirar contaminantes como água e vapor d’água emulsionada presentes no óleo hidráulico. Com caixa em aço inoxidável, o equipamento apresenta alta resistência à corrosão, além da vantagem de ser um aparelho compacto.

3. Montado com tubo tipo “spiro”, o filtro hidráulico TXW apresenta maior eficiência de fluxo Filtração: três soluções para a indústria - Filtro hidráulico TXW - Parker Brasil - Filtraçãodo fluido, utilizando uma chapa de aço de alta resistência e menor espessura do que as chapas convencionais de tubo perfuradas. Além disso, o filtro TXW traz vantagens como melhor qualidade construtiva e isenção de soldas em seu processo de construção. Trata-se de uma nova tecnologia utilizada em outros produtos da linha de filtros hidráulicos da Parker.

Para mais informações, ligue 0800 727-5374 ou acesse o website da Parker.

Leia mais artigos:

Óleo hidráulico limpo é a chave da alta performance

Vantagens das mangueiras termoplásticas

Filtração offshore: menos espaço, mais eficiência

 

 

 

 
Categorias
Postagens Recentes do Autor

Quatro vezes mais duráveis

Quanto tempo uma mangueira instalada em sistemas hidráulicos pode durar?  A melhor resposta para esta pergunta é “depende da severidade do uso”, ou seja, das condições de trabalho da aplicação. Uma...

Tecnologia para produtores de cerveja

Ao longo dos anos, aconteceram muitas mudanças no processo de produção da cerveja e nas preferências do consumidor. Com a diversificação de variedades e o consequente incremento do custo da produção,...

Aprenda a combater a contaminação nos sistemas hidráulicos

Todos os fluidos hidráulicos têm uma determinada quantidade de contaminantes. Estima-se que cerca de 80% das falhas nos sistemas hidráulicos sejam causadas por essas partículas, ocasionando perdas de...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Filtração: três soluções para a indústria

Deixe um comentário





Captcha