Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Fornecidos em kits prontos para instalação, cilindros OSP-E possibilitam montagem de qualquer tipo de máquina

Fornecidos em kits prontos para instalação, cilindros OSP-E possibilitam montagem de qualquer tipo de máquina - Extremamente versáteis, os cilindros OSP-E têm como diferencial o conceito de construção modular - Parker Brasil - Automação Desenvolvidos para oferecer desempenho e confiabilidade, os cilindros sem haste da linha OSP-E são capazes de movimentar ou posicionar cargas de 10 kg a uma tonelada, em velocidades de até 5 m/s, com acelerações de até 50 m/ . Além disso, apresentam longa vida útil e são compatíveis com os principais motores do mercado.

Certificados para uso em ambiente limpo, estes atuadores Parker podem ser fornecidos com acionamento por correia dentada ou fuso de esferas recirculares, nas versões com carro duplo ou simples, e podem ainda compor sistemas multieixos. Com eles, é possível inclusive montar robôs XYZ.

Extremamente versáteis, os cilindros OSP-E têm como diferencial o conceito de construção modular. Eles foram projetados para se encaixar uns nos outros, de modo a atender diversos tipos de movimento em operações industriais.

Estes cilindros Parker permitem montagem direta em qualquer posição, simplificando projetos, pois são fornecidos em kits prontos para a instalação, dispensando a tarefa de adquirir e montar vários componentes isoladamente – o que gera redução de tempo de montagem para fabricantes de equipamentos e reduz custos de manutenção para usuários.

Testados com sucesso no Brasil e no mundo, são ideais para manipulação de materiais, máquinas de corte e centros de usinagem, bem como aplicação de adesivos e spray de tintas, equipamentos industriais de medição e sistemas de abertura automática de portas, entre outras aplicações. De forma rápida e prática, agora os usuários da indústria já podem produzir sua própria solução de movimento.

Para mais informações, ligue 0800 727-5374 ou acesse o website da Parker.

Leia mais artigos:

Saiba como aumentar o desempenho das prensas hidráulicas

Mais compactos, mais fortes e (muito) mais eficientes

Bancadas didáticas contribuem para a formação dos profissionais do futuro 

 

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Fornecidos em kits prontos para instalação, cilindros OSP-E possibilitam montagem de qualquer tipo de máquina


Deixe um comentário





Captcha