Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

ILPF, o milagre da multiplicação no campo

ILPF, o milagre da multiplicação no campo - Colheita de milho em ILPF - Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: produtividade crescente - Parker Brasil - AutomaçãoAdotando um plano de rotação de culturas e ocupação intensiva do solo, uma fazenda no Maranhão aumentou em 130% sua produção tanto de grãos quanto de carne; hoje, ela colhe também os lucros gerados por três safras ao ano, sem contar os rendimentos da nova atividade agregada – o reflorestamento. Em outra fazenda, localizada em Goiás, a produtividade pecuária foi multiplicada por dez, enquanto a colheita de grãos (soja e milho) experimentou um salto de 111%. Apesar de formidáveis, esses resultados não são exemplos isolados. No agronegócio já há centenas de propriedades comemorando sucesso semelhante.

A notável explosão de eficiência que começou a ser registrada no campo na última década é resultado direto da aplicação, pelos produtores de todas as regiões do País, do sistema de Integração Lavoura- Pecuária-Floresta (ILPF). Trata-se de uma estratégia de produção agropecuária que integra diferentes culturas para aumentar a produtividade do agronegócio de maneira sustentável.

Metas superadas

ILPF, o milagre da multiplicação no campo - Contador de Partículas Icount OS, usado no monitoramento do nível de contaminação de fluidos em equipamentos agrícolas - Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: produtividade crescente - Parker Brasil - AutomaçãoOs benefícios são tão expressivos que as metas de adesão previstas para o período 2010-2020 (4 milhões de hectares) já teriam sido superadas em 2015. Recente pesquisa mostrou que atualmente 11,5 milhões de hectares utilizam os diferentes formatos da estratégia ILPF, sendo que nos últimos cinco anos o nível de crescimento de adesão ao sistema foi de 10% entre pecuaristas e de 5% entre agricultores.

As tecnologias necessárias para a implantação dos sistemas de ILPF foram desenvolvidas pela Embrapa e por empresas, universidades e institutos de pesquisa que compõem o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária.

Técnicas inovadoras

Apontado como alternativa ideal para a recuperação de pastagens degradadas, o sistema promove a integração de árvores com pastagens ou lavouras em rotação, consórcio ou sucessão. Seu objetivo é a mudança do modo de uso da terra, para atingir patamares cada vez mais elevados de qualidade do produto, qualidade ambiental e competitividade. A estratégia permite maximizar os efeitos desejáveis no ambiente, aliando o aumento da produtividade à conservação dos recursos naturais.

Basicamente o sistema funciona com o plantio de culturas agrícolas anuais (arroz, feijão, milho, soja ou sorgo) e de árvores, associado a espécies forrageiras. Considerando espaço e tempo disponível, as combinações possíveis resultam em quatro modalidades de sistemas integrados: Lavoura-Pecuária (ILP - Agropastoril), Pecuária- Floresta (IPF - Silvipastoril), Lavoura-Floresta (ILF - Silviagrícola) ou Lavoura- Pecuária-Floresta (ILPF - Agrossilvipastoril).

Solução para todos

Os sistemas de ILPF podem ser adotados por empreendimentos rurais de qualquer porte. Eles podem utilizar o consórcio ou a rotação de culturas de forma a produzir, na mesma propriedade, grãos, carne ou leite e produtos madeireiros ao longo de todo o ano.

A implantação da prática de integração exige investimentos, seja com a correção do solo ou com o custo operacional de maquinário. Entretanto, especialistas do setor lembram que esse capital costuma ser recuperado logo após o primeiro ano de integração.

Áreas de pastagem cultivadas apresentam grande potencial para a expansão da produção de grãos e biocombustíveis. Além de proporcionar alimentos de elevado valor comercial (carne e leite), elas contribuem para conservação dos recursos hídricos, controle de pragas e redução da emissão de gases de efeito estufa.

Benefícios tecnológicos e ambientais

Os sistemas de ILPF promovem o melhoramento da qualidade e a conservação do solo, entre diversas outras vantagens. Aqui uma lista de seus principais benefícios:

• Redução de perdas de produtividade
• Ampliação do balanço positivo de energia
• Diminuição no uso de agroquímicos
• Mitigação do efeito estufa
• Incremento da produção de alimentos a menor custo
• Aumento da oferta de alimentos seguros
• Aumento da produção de fibras, biocombustíveis e biomassa
• Aumento da competitividade dos produtos de origem animal
• Dinamização da economia regional
• Inserção social pela geração de emprego e renda no campo
• Aumento da lucratividade dos empreendimentos rurais

Confira a continuação deste artigo no próximo post.

Para mais informações sobre as tecnologias Parker, ligue 0800 727 5374 ou acesse o website da Parker Brasil.

Leia mais artigos:

Cuidados para a purificação do ar respirável na indústria farmacêutica

Mais tecnologia para os setores médico e farmacêutico

Tecnologia para o setor Life Sciences

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to ILPF, o milagre da multiplicação no campo


Deixe um comentário





Captcha