Parker Brasil

IQAN permite controlar todas as funções de equipamentos agrícolas

IQAN permite controlar todas as funções de equipamentos agrícolas - A interface IQAN - Parker Brasil - AutomaçãoA Precisa 6m³, máquina distribuidora de fertilizantes desenvolvida pela fabricante de equipamentos agrícolas Jumil, foi equipada com o IQAN, uma interface homem-máquina da Parker que permite ao operador o controle de todas as funções do equipamento de forma simples e intuitiva. Com apenas alguns toques em seu display, localizado no painel de controle, é possível monitorar as atividades da máquina.

Confira as características do IQAN Parker para máquinas agrícolas:

• Interface simples desenvolvida para facilitar a calibração e ajustes dos parâmetros no sistema

• Indica velocidades ideal de trabalho e instantânea, níveis dos reservatórios, pressão da suspensão pneumática

• Registra a área total e as horas trabalhadas

• Monitora a profundidade de plantio por meio do controle da pressão da suspensão pneumática

• Controla a aplicação de sementes e adubos com taxa fixa proporcional ao deslocamento em máquinas solteiras e articuladas

IQAN permite ao operador controle de todas as funções do equipamento - Máquina Precisa da Jumil - Parker Brasil - Automação• Controla a distribuição de corretivos e fertilizantes com taxa fixa proporcional ao deslocamento

• Monitora a aplicação de sementes com indicação das linhas de plantio com falhas

Para mais informações sobre as tecnologias Parker, acesse o site da Parker.

Leia mais artigos: 

Mais tecnologia para os setores médico e farmacêutico

Compax 3 atende aos principais protocolos de comunicação da indústria

Geração renovável de energia ganha suporte para ampliar expansão

 

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Boas práticas no emprego de vedações geram economia na indústria

Evitar a perda de fluidos em sistemas hidráulicos e pneumáticos é um desafio constante na indústria. Com os O’Rings Parker, esta tarefa pode ser cumprida com maior segurança e economia, visto que a...

Novas tecnologias para o agronegócio

Conheça algumas das principais tecnologias recentemente apresentadas pela Parker para o mercado do agronegócio: A inovação multi-coupling A partir de agora, as operações de transporte de cana no campo...

GVM: o futuro da motorização mobil é elétrico e supercompacto

Sucesso na Europa e Estados Unidos, onde já foi testado em diversas aplicações, o novo e ultraeficiente motor GVM (Global Vehicle Motor) destaca-se entre os mais avançados já concebidos. Desenvolvido...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to IQAN permite controlar todas as funções de equipamentos agrícolas

Deixe um comentário





Captcha