Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Moduflex IO-Link garante conectividade inteligente na indústria

Moduflex IO-Link garante conectividade inteligente na indústria - Módulo IO-Link - Parker Brasil - AutomaçãoA Parker introduziu a conectividade inteligente IO-Link em suas ilhas de válvulas pneumáticas. Os módulos IO-Link podem ser integrados de forma rápida e fácil com as gamas de válvulas existentes Parker Moduflex, H Micro e H ISO.

A tecnologia de válvulas em rede oferece aos clientes Parker a opção de adicionar inteligência e controle ao sistema, permitindo reduzir o tamanho de painéis e o número de nós na rede industrial. 

Com protocolo baseado em Ethernet independente e de código aberto, o módulo IO-Link é a extensão local perfeita de uma rede Industrial Ethernet ou de uma rede principal através de um IO-Link Master, o que proporciona a redução da complexidade do sistema a um baixo custo.

À medida que os usuários buscam obter mais dados de desempenho de suas máquinas e equipamentos para ampliar o alcance da manutenção preditiva, as válvulas Parker com comunicação IO-Link oferecem diagnósticos prolongados e críticos, que não estão disponíveis nos módulos de válvulas convencionais. Estes dados são vitais para a prevenção do tempo de inatividade do equipamento.

Esta tecnologia de comunicação ponto-a-ponto permite que os dispositivos sejam integrados de forma simples e fácil na automação industrial. Além disso, o IO-Link Master pode ser facilmente configurado com um I/O “smart”.

Benefícios:

• Alta Performance: O IO-Link oferece acesso a dados que contribuem para assegurar o bom funcionamento dos componentes do sistema, simplificam a substituição do dispositivo e permitem otimizar a programação da manutenção da máquina, resultando em menor tempo de inatividade.

• Redução de Complexidade: IO-Link não requer nenhum cabeamento especial ou complexo. Seu tamanho compacto reduz a necessidade de espaço, contribuindo para simplificar o design do equipamento por meio de uma arquitetura simplificada.

• Baixos Custos Operacionais: Instalar e solucionar problemas de conexões multipino pode ser trabalhoso e demorado. O uso do IO-Link reduz significativamente o tempo gasto no comissionamento e na configuração do sistema.

• Maior Segurança nas Máquinas: O IO-Link permite adicionar funções de segurança que vêm se tornando requisitos em diversos segmentos de mercado, devido às novas diretrizes da NR12. 

Mercados:

• Automação Industrial
• Automotivo
• Embalagens
• Linhas de Montagem
• Indústrias em geral

Para mais informações, ligue (12) 3954-5159 ou e-mail lucas.toledo@parker.com

Leia mais artigos:

Mais compactos, mais fortes e (muito) mais eficientes

Saiba como aumentar o desempenho das prensas hidráulicas

Compactos e modulares

 

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Moduflex IO-Link garante conectividade inteligente na indústria


Deixe um comentário





Captcha