Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Na Expedição Oriente, tecnologia Parker vence estiagem no Pacífico

Expedição Oriente, Tecnologia Parker vence estiagem no Pacífico – Wilhelm e o dessalinizador Parker Watermaker LT – Parker Brasil – Divisão FiltraçãoUm dos pontos altos da Expedição Oriente foi registrado durante a passagem pelas ilhas Yanaba e Gona Bara Bara, em Papua Nova Guiné, no Oceano  Pacífico. 

Ao encontrar a população local enfrentando longa estiagem, tendo que buscar água a uma distância de oito horas dali, a tripulação resolveu usar o dessalinizador LT instalado no veleiro Kat para abastecer as ilhas. O equipamento produz 140 litros de água potável por hora a partir da água do mar. 

"Ficamos uma semana ali e conseguimos encher todas as cisternas, para alegria de todos", relembra satisfeito o capitão Vilfredo. Certamente os tripulantes do Kat se recordarão sempre desse gesto humanitário viabilizado pela tecnologia Parker.

Soluções customizadas para a volta ao mundo

Após dois anos e três meses de navegação ininterrupta ao redor do mundo, a família Schurmann retornou ao Brasil em dezembro de 2016, concluindo com sucesso a Expedição Oriente. 

Na Expedição Oriente, Tecnologia Parker vence estiagem no Pacífico – Primeira viagem: veleiro de 80 pés superou desafios da navegação – Parker Brasil – Divisão HidráulicaComo líder global em soluções para movimento e controle do movimento, a Parker teve papel central no desempenho do veleiro Kat, embarcação utilizada pela família Schurmann na Expedição Oriente, tendo fornecido suporte técnico para o projeto e mais de 1.000 itens instalados a bordo. Confira abaixo um breve resumo dos equipamentos fornecidos pela Parker para a histórica expedição.

Sistema de força hidráulica - aciona e comanda catracas das velas, enrolador de genoa, içamento dos cabos, içamento do bote, içamento de carga, movimento da quilha, leme, guincho de âncora, bow thurster.

Sistemas de filtração de óleo e combustível - Protegem motores, geradores e outros equipamentos, eliminando água e contaminantes do diesel marítimo e do óleo hidráulico.

Válvulas, mangueiras e cone­xões - Conduzem e con­trolam fluidos nos sistemas diesel, hidráulico e de dessalinização, com vazamento zero e alta resistência à variação de temperaturas.

Sistema de refrigeração - Essencial na casa de máquinas, refrigera o óleo do sistema hidráulico automaticamente.

Dessalinizador LT - Produz 140 litros de água potável por hora.

Na Expedição Oriente, Tecnologia Parker vence estiagem no Pacífico – Viagem da família Schurmann percorreu 50.000 km e passou por cinco continentes – Parker Brasil – Divisão Hidráulica

Números da travessia

• 812 dias de navegação 
• 50.000 km percorridos 
• 5 continentes visitados
• 4 oceanos atravessados
• 50 etapas | 29 países 
• + de 1.000 itens Parker instalados no veleiro Kat

Para mais informações sobre as soluções Parker, ligue 0800 727 5374  ou acesse o website da Parker Brasil.


Leia mais artigos

Expedição Oriente: Veleiro Kat supera metade do desafio global sem surpresas

Os segredos da aventura revelados em vídeo - sistema hidráulico

Os segredos da aventura revelados em vídeo - Sistema de Dessalinização de Água

Categorias

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Na Expedição Oriente, tecnologia Parker vence estiagem no Pacífico


Deixe um comentário





Captcha