Parker Brasil

Parker conclui sistema de armazenamento de energia no Chile

Parker conclui sistema de armazenamento de energia no Chile - Projeto de armazenamento de energia - Parker Brasil - AutomaçãoA Parker concluiu em fevereiro de 2017 o projeto de armazenamento de energia AES Gener Cochrane, em Mejillones, região de Antofagasta, no Chile. Este projeto de armazenamento de energia de 20 megawatts (MW) garantirá reserva circulante e confiabilidade na rede para o Sistema Interconectado del Norte Grande (ou "SING"), um dos quatro sistemas elétricos independentes do Chile, que fornece energia principalmente para operações de mineração na região norte do país. Além deste projeto, a Parker desenvolveu o sistema de conversão de energia para a instalação AES Gener Los Andes, de 12 MW, na central elétrica de Norgener, que proporciona maior segurança na rede desde 2009.

Composto por dez sistemas de conversão de energia 890GT-B PCS de 2.2 MVA preparados para uso externo e equipados com contêineres de baterias com capacidade para armazenar 2MW, o novo projeto foi desenvolvido na sede da Parker em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA). O armazenamento permite alcançar na rede uma melhor integração entre as energias geradas por fontes tradicionais e renováveis, como energia solar e eólica, oferecendo um controle preciso do fornecimento de energia para atender às demandas e ajudando a melhorar a estabilidade do sistema ao mesmo tempo em que proporciona menores custos de energia para os consumidores.

Sistemas escaláveis 

Parker conclui sistema de armazenamento de energia no Chile - Unidade de armazenamento de energia - Parker Brasil - Automação"Temos tradição mundial em projetos avançados de sistemas de comissionamento e armazenamento de energia proveniente de baterias, e estamos ansiosos para atender à demanda global por soluções de energia limpa por muitos anos", disse Jim Hoelscher, Gerente Geral da divisão Energy Grid Tie da Parker. "Nossos sistemas de conversão de energia são altamente escaláveis e podem ser customizados para muitas aplicações, o que os torna ideais para serem utilizados pela AES, nosso parceiro de longa data".

A solução de armazenamento de energia Parker eleva o nível de controles, emprega tecnologias avançadas de refrigeração e garante expertise em nível de sistemas. Os contêineres de armazenamento de energia equipados com baterias de íons de lítio contam com um controle avançado de arrefecimento, além do software de gerenciamento de sistemas e a capacidade de fornecer soluções completas turn-key estão contribuindo para que a empresa cresça ainda mais neste mercado.

Com mais de 10 anos de experiência no setor de armazenamento de energia e mais de 40 anos de experiência em sistemas eletrônicos para controle de energia, a divisão Energy Grid Tie da Parker tornou-se uma fornecedora de soluções diversificadas, projetando, fabricando e prestando serviços de sistemas de conversão de energia. Até fevereiro do ano passado, a Parker já tinha implantado mais de 315 MW em sistemas de conversão de energia em todo o mundo.

Para mais informações sobre essas e outras tecnologias, acesse o site da Parker em sua região.

Leia mais artigos:

Inversores reduzem perdas nas transmissões de energia

Bancadas didáticas contribuem para a formação dos profissionais do futuro

Parker completa 100 anos de conquistas

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Uma tecnologia para domar os mares

Como domar os movimentos da maré a ponto de permitir uma caminhada tranquila sobre uma passarela flutuante em alto mar? A resposta está sendo dada na forma de um protótipo de plataforma de...

Sistema Moduflex, a automação pneumática com comunicação IO-Link

O protocolo de comunicação IO-Link está se popularizando na indústria como um método de baixo custo para conectar equipamentos em rede. O sistema Moduflex IO-Link, da Parker, incorporou essa versátil...

Caminho conectado para a produtividade

Com o surgimento da Indústria 4.0, fábricas e ambientes de produção em geral passaram a adotar redes industriais para se tornar mais conectadas e portanto mais "inteligentes". Esse movimento tem...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Parker conclui sistema de armazenamento de energia no Chile

Deixe um comentário





Captcha