Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

PTS é a solução para o rastreamento inteligente de mangueiras

PTS é a solução para rastreamento inteligente de mangueiras -  Parker Tracking System - Parker Hannifin - Divisão de Fluid ConnectorsUma plataforma de petróleo mantém em média 50 equipamentos hidráulicos (como guindastes, pórticos, manipuladores de raiser, unidades hidráulicas, elevadores, etc.) em seus diversos sistemas de convés e subsea. Estima-se que cada plataforma reúna mais de 2.000 mangueiras hidráulicas instaladas.
 
Para ajudar as empresas de perfuração, serviços e operadores de ROV (Remote Operated Vehicles) a reduzir as paradas não-programadas, conhecidas como downtime, a Parker vem oferecendo, em seu Oil & Gas Service Center de Macaé, (RJ), o inovador serviço de Gestão da Integridade de Ativos. O serviço emprega a tecnologia Parker Tracking System (PTS), que proporciona total rastreabilidade das mangueiras a bordo.

Segurança digital 

O sistema PTS armazena os dados digitalmente, e esses dados podem ser acessados por qualquer dispositivo conectado à internet (a Parker disponibiliza inclusive uma versão do aplicativo para celulares). Assim, os itens de reposição podem ser encomendados diretamente do local de trabalho.

A solução também permite melhorar a confiabilidade de estoques e subsidiar projetos de docagem. O sistema utiliza etiquetas plásticas e metálicas testadas a 150°C e resistentes a radiação UV, maresia, submersão em combustíveis e água salgada. 

Menos paradas

Informando apenas o código PTS, é possível solicitar rapidamente um novo conjunto montado, sem precisar de sua especificação, independentemente de quando e onde o conjunto foi instalado. 
 
Com a redução do tempo de reposição das mangueiras e o melhor planejamento dos projetos de docagem, pode-se ampliar o tempo de produção, com significativo ganho de produtividade e redução das paradas não programadas.

Confira mais informações sobre essa e outras tecnologias abaixo ou acessando a página da Parker Brasil.

 

 

Leia mais posts:

Tecnologias Aeroespaciais e Principais Mercados

Tecnologias de Controle Climático e Principais Mercados 

Fotos: Arquivo Parker

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to PTS é a solução para o rastreamento inteligente de mangueiras


Deixe um comentário





Captcha