Quanto tempo uma mangueira instalada em sistemas hidráulicos pode durar?
A melhor resposta para esta pergunta é “depende da severidade do uso”, ou seja, das condições de trabalho da aplicação. Uma boa mangueira pode durar 10 anos se estiver operando sob condições favoráveis: se for pouco acionada, se estiver isenta de picos de pressão, instalada em ambiente livre de impurezas e sob temperaturas amenas. Agora, imagine uma mangueira trabalhando 24 horas por dia, num ambiente agressivo, sob altas temperaturas, sofrendo picos de pressão a todo momento – o que costuma acontecer de forma frequente. Não raro, as mangueiras comuns submetidas a essas condições podem durar bem menos do que se costuma esperar delas, muitas vezes metade do tempo previsto no momento de sua aquisição.
Para ampliar a vida útil das mangueiras, gerando economia real para seus clientes em todas as aplicações hidráulicas, a Parker desenvolveu a linha de mangueiras da série GlobalCore. Enquanto mangueiras comuns suportam entre 150 mil e 500 mil ciclos, as novas mangueiras GlobalCore foram projetadas para suportar até 2 milhões de ciclos – por isso sua vida útil é pelo menos quatro vezes maior do que a das mangueiras convencionais.
Estas novas mangueiras são projetadas, construídas e testadas de acordo com a norma ISO 18752. Elas têm pressões constantes em todas as bitolas, são mais compactas e apresentam metade do raio de curvatura exigido pelas normas, portanto são extremamente flexíveis. Fabricadas em seis modelos (187, 387, 487, 722, 787 e 797) que são selecionados de acordo com a classe de pressão (de 1.000 a 6.000 psi), com apenas duas séries de prensagem, elas atendem as principais aplicações hidráulicas, tanto no setor industrial quanto no mobil.
Economia - O usuário também notará uma redução drástica da troca de mangueiras, devido à maior robustez do produto Parker, que é reforçado com tramas metálicas. Na ponta do lápis, o custo–benefício é realmente compensador, já que esta solução leva à redução do custo de manutenção ao longo do tempo. As mangueiras GlobalCore garantem maior efetividade para a produção, menor tempo de máquina parada e maior praticidade na especificação e na instalação.
A conta é simples: considerando a redução no consumo de mangueiras e no número de trocas, o menor risco de acidentes que poderiam levar à perda de óleo (e eventuais multas em razão disso), é fácil notar que o investimento inicial será recuperado em pouco tempo. Vale observar que, evitando esses problemas, consegue-se poupar também tempo, e tudo isso torna a solução da Parker ainda mais vantajosa.
Existem coberturas especiais que garantem resistência ainda maior. As mangueiras GlobalCore são oferecidas com cobertura Standard (ST), Tough Cover (TC), que é uma cobertura termoplástica com resistência à abrasão 80 vezes superior à norma, e Super Tough Cover (ST), versão 450 vezes mais resistente à abrasividade. As duas últimas são ideais para aplicações ultraseveras.
Para saber mais sobre as mangueiras GlobalCore, procure o distribuidor autorizado Parker em sua região, ligue 0800 727 5374, ou envie um e-mail para falecom@parker.com.
Por Wellington Silva e Ildeumar Carvalho,
especialistas de produto da Parker
Leia mais artigos:
Boas práticas no emprego de vedações geram economia na indústria
Vantagens das mangueiras termoplásticas
Por que usar mangueiras termoplásticas em equipamentos hidráulicos?
Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!
Note to Quatro vezes mais duráveis