Parker Brasil

Saiba como decifrar o "DNA" das mangueiras hidráulicas

Saiba como decifrar o "DNA" das mangueiras hidráulicas - Você já reparou nas codificações que aparecem ao longo das mangueiras hidráulicas? - Parker Brasil - HidráulicaVocê já reparou nas codificações que aparecem ao longo das mangueiras hidráulicas? Para muitos profissionais de manutenção bem treinados, elas são fontes indispensáveis de informação que os ajudam a definir a correta especificação da mangueira, simplificando sua substituição.

Confira na tabela abaixo o significado de cada uma das partes que compõem este código, chamado layline.

Eficiência e segurança

Eventualmente você poderá observar a expressão "No Skive" no layline das mangueiras Parker. Esta indicação se refere à prática comum de remover ou raspar previamente parte da cobertura e/ou do tubo interno da mangueira para encaixar melhor as conexões em suas extremidades.

A marcação "No Skive" significa que a mangueira e seus acessórios foram projetados para dispensar esta etapa. Portanto, esses itens aceleram o tempo de montagem, evitando o uso de ferramentas, equipamentos especiais ou etapas de limpeza.

Gerenciamento e rastreabilidade

As etiquetas posicionadas nas mangueiras hidráulicas também são usadas para facilitar sua identificação. Por exemplo, você pode encontrar uma mangueira cadastrada com o Parker Tracking System (PTS).

Este sistema inovador de monitoramento pode ser acessado a qualquer momento pelo celular ou pelo tablet; fornecendo informações precisas sobre os produtos instalados, ele agiliza uma futura manutenção independentemente de onde ou quando o item original foi adquirido.

layline da mangueira pode também ser usado como um indicador visual para guiar e ajustar as mangueiras durante as montagens, para evitar que elas fiquem torcidas ou dobradas.

As informações impressas na mangueira serão especialmente úteis na hora de solicitar itens de reposição e também quando você utilizar o método STAMP de especificação. Saber exatamente o que você está procurando vai ajudá-lo a poupar tempo e ainda lhe trará a certeza de estar usando a mangueira certa para sua aplicação.

Parker

Para mais informações sobre essa e outras tecnologias Parker, ligue 0800 727-5374, ou acesse o site da Parker.

Leia mais artigos:

Óleo hidráulico limpo é a chave da alta performance

Por que usar mangueiras termoplásticas em equipamentos hidráulicos?

Vantagens das mangueiras termoplásticas

 

Categorias
Postagens Recentes do Autor

De borracha, termoplástica ou híbrida: qual a melhor mangueira?

Conheça três alternativas para aplicações de baixa pressão com a tecnologia push-on/push-lok Selecionar uma mangueira industrial de baixa pressão quase sempre significa ter que escolher entre...

Instalações até 70% mais rápidas

Que tal adotar uma tecnologia que ajude você a atrair novos negócios? Foi exatamente isso que o empreendedor Renan Palucci, da empresa Mapre Manutenção e Automação Predial, fez ao trocar a obsoleta...

A um passo do transporte elétrico

A contagem regressiva para a eletrificação de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas já começou. Visando reduzir o consumo de combustíveis fósseis, montadoras investem no desenvolvimento de novos...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Saiba como decifrar o "DNA" das mangueiras hidráulicas

Fernando
Estou gostando muito das dicas de manutenção como estás sobre mangueiras hidráulicas pois nos ajudam a especificarmos corretamente os sobressalentes e creio que poderiam ser ainda melhores se mostrassem filmes como são fabricados e tratados. Logicamente seriam apenas filmes de cunho didático pois cada fabricante tem seus segredos industriais.

Deixe um comentário





Captcha