Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Sistema Moduflex, a automação pneumática com comunicação IO-Link

Sistema Moduflex, a automação pneumática com comunicação IO-Link - Moduflex: ilha de válvulas com comunicação inteligente e conexões plug and play - Parker Brasil - AutomaçãoO protocolo de comunicação IO-Link está se popularizando na indústria como um método de baixo custo para conectar equipamentos em rede. O sistema Moduflex IO-Link, da Parker, incorporou essa versátil tecnologia às válvulas e manifolds pneumáticos. Com isso, o processamento de dados é acessado facilmente e pode ser monitorado por CLP para reduzir o tempo de inatividade nos processos ou até mesmo para prevenir paradas.

Com tecnologia modular de alta performance e design adaptativo, o Sistema Moduflex inaugura uma nova era da automação eletropneumática. Graças a essa tecnologia Parker, a automação torna-se totalmente flexível: as válvulas podem ser individuais ou montadas em ilhas compactas, para atender as características de cada aplicação.

Fácil de instalar

O sistema Moduflex permite combinar em uma mesma ilha diversas válvulas com funções e dimensões diferentes. A linha apresenta válvulas em três tamanhos, nas versões de 3 ou 4 vias simples ou com solenoide duplo de 2 ou 3 posições.

Entre outras vantagens, a solução Moduflex apresenta conexões pneumáticas plug and play, conectores elétricos de instalação rápida e união de manifolds por meio de parafuso único. Seus conectores elétricos podem ser independentes ou integrados através de comunicação paralela ou serial.

A família também dispõe de módulos periféricos que executam funções suplementares, como controle de fluxo, regulagem de pressão e posicionamento de cilindros.

A Série Moduflex está disponível nas versões com comunicação serial ou com os protocolos IO-Link, DeviceNet, Profibus DP e CANopen.

Para saber mais, acesse http://solutions.parker.com/LP=11535.

Leia mais artigos:

Transição para a fábrica digital ficou mais fácil

Internet das Coisas chega ao agronegócio

Admirável mundo novo da conectividade - Parte I

 

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Sistema Moduflex, a automação pneumática com comunicação IO-Link


Deixe um comentário





Captcha