Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Solução perfeita para aplicações críticas

Solução perfeita para aplicações críticas - Engenharia moderna possibilita produção de força e movimento com eficácia e confiabilidade crescentes - Parker Brasil - HidráulicaPor décadas, a engenharia moderna tem buscado desenvolver mecanismos nos quais diferentes componentes operem em conjunto de modo a produzir força e movimento com eficácia e confiabilidade crescentes.

Pois é exatamente esta a proposta da Parker ao trazer ao Brasil os poderosos motores hidráulicos de pistões radiais Calzoni, que proporcionam alto torque em baixas rotações, ao mesmo tempo que oferecem resistência mecânica superior e elevada eficiência energética.

Composta por três séries de motores (veja quadro abaixo), a linha Parker Calzoni inclui agora a opção com deslocamento variável (no modelo MRV), com deslocamentos de 450 cm3 a 8.200 cm3. Esse modelo permite regular o deslocamento em malha fechada por meio de seu controlador.

Tecnologia fluída

Solução perfeita para aplicações críticas - Motores Parker Calzoni Série MRV, Série MR e Série MRT - Parker Brasil - HidráulicaNo acionamento de máquinas de grande porte é possível alcançar expressiva redução do consumo de energia com a substituição dos motores elétricos por motores hidráulicos de pistões radiais. Com deslocamento fixo ou variável, esses motores oferecem alto rendimento com longa vida útil e baixo índice de manutenção mesmo nas operações mais críticas.

Devido a sua construção robusta e seu projeto patenteado, que utiliza a inovadora tecnologia da coluna de fluido, os motores Parker Calzoni garantem alta performance em serviço, evitando que ocorram paradas prematuras para manutenção.

Esta tecnologia se baseia no conceito de conversão da energia fluída (pressão e vazão) em energia mecânica (torque e rotação).

O torque é gerado por uma coluna de fluido hidráulico pressurizado que empurra o eixo excêntrico e produz a rotação do eixo. O resultado do emprego dessa tecnologia é a alta eficiência mecânica, que pode chegar a 96%.

Otimizando projetos

Outra vantagem é a excepcional performance de partida com carga total. Os motores Calzoni oferecem torque de partida de 91% a 95% se comparados ao valor teórico. Essa condição permite selecionar menores deslocamentos do motor, o que possibilita a otimização do tamanho dos demais componentes do sistema.

Graças ao atrito e ao desgaste reduzidos proporcionados pelo contato "metal-metal", a tecnologia da coluna de fluido garante movimentos precisos e suaves tanto em baixas rotações quanto nas transições de aceleração e desaceleração.

Múltiplas aplicações

Desenvolvidos inicialmente para atender e superar os rigores das operações de mineração, os motores Calzoni estão sendo utilizados com sucesso também em vários outros setores produtivos.

Entre eles encontram-se equipamentos nas áreas de exploração de petróleo e gás, perfuração, reciclagem (shredders), injetoras de plástico e guinchos de alta pressão, nas aplicações marítimas e offshore (inclusive submersas), industriais e de transporte.

Na Inglaterra, a famosa roda gigante London Eye (foto) tem sua movimentação garantida por um conjunto de 16 motores Calzoni MR160. Empresas que lidam com aplicações críticas já podem adotar sistemas hidráulicos de alta confiabilidade com a segurança do suporte técnico Parker e sua rede nacional de distribuidores.

Benefícios da Coluna de Fluido
• Eficiência mecânica: até 96%
• Torque de partida: até 95% do valor teórico
• Eficiência volumétrica: até 99%
• Controle preciso de posicionamento
• Alta confiabilidade
• Vida útil prolongada

Conheça os motores hidráulicos de pistões radiais Parker Calzoni

Série MRV
Deslocamento variável
Deslocamentos de 450 cm3 a 8.200 cm3
7,2 Nm/bar a 130,9 Nm/bar

Série MR – 5 pistões
Deslocamento fixo
Deslocamentos de 33 cm3 a 9.000 cm3
0,5 Nm/bar a 144 Nm/bar

Série MRT – 10 a 14 pistões
Deslocamento fixo
Deslocamentos de 7.100 cm3 a 53.000 cm3
113 Nm/bar a 848 Nm/bar

Saiba mais ao mandar um e-mail para falecom@parker.com.

Leia mais artigos:

Conheça o motor Parker Calzoni

Motor elétrico GVM é o mais compacto e eficiente já desenvolvido

Saiba como aumentar o desempenho das prensas hidráulicas

Categorias

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Solução perfeita para aplicações críticas


Deixe um comentário





Captcha