Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Soluções de microfiltração e ventilação para equipamentos médicos

Soluções de microfiltração e ventilação para equipamentos médicos - Fabricantes de equipamentos médicos vêm aprimorando seus produtos para torná-los mais confiáveis - Parker Brasil - FiltraçãoAo longo dos anos, fabricantes de equipamentos médicos vêm aprimorando seus produtos para torná-los mais confiáveis, compactos e não invasivos. Atualmente, pacientes contam com a conveniência das tecnologias de monitoramento preditivo de indicadores de saúde e com a precisão da dosagem eletrônica de medicamentos. Seja para uso no hospital ou em casa, estes dispositivos contribuem para a proteção e melhoria da vida dos usuários.

O processo de filtração é um desafio constante para os fabricantes, que precisam garantir a confiabilidade da operação e a longevidade do equipamento. É notório que o emprego de tecnologias de filtração avançadas contribui para equalizar a pressão e reduzir a condensação nesses aparelhos vitais, evitando a entrada de líquidos e de outros contaminantes.

A excelência da microfiltração

Soluções de microfiltração e ventilação para equipamentos médicos - Meios microfiltrantes protegem o equipamento da contaminação durante o uso - Parker Brasil - FiltraçãoMeios microfiltrantes, como por exemplo as membranas de microfiltração Parker aspire®, protegem o equipamento da contaminação durante o uso. Devido a sua estrutura microporosa, a membrana protetora permite que os gases sejam conduzidos com baixa pressão, ao mesmo tempo que formam uma barreira contra líquidos e materiais particulados. 

O correto dimensionamento dos poros da membrana garante a remoção das bactérias e vírus presentes no fluxo de ar. Em coletores conectados a aspiradores de secreções, o filtro atua como uma válvula de segurança para impedir que líquidos contaminem a linha de vácuo.

Entre as aplicações típicas de microfiltração estão:
• Filtros para bombas de vácuo
• Sensores
• Filtros para coletores em aspiradores de secreções
• Filtros para insufladores
• Filtros para aspiradores de fumaça
• Bombas para equipamentos médicos

Proteção indispensável para ventilação

Soluções de microfiltração e ventilação para equipamentos médicos - Para proteção adicional, membranas hidrofóbicas recebem revestimento oleofóbico - Parker Brasil - FiltraçãoOs componentes de ventilação para equipamentos médicos, como por exemplo as membranas de ventilação Parker aspire®, oferecem ampla proteção contra a entrada de líquidos e materiais particulados e permitem a passagem de ar e gases através da membrana, proporcionando rápida equalização da pressão e alto fluxo de ar. 

Para proteção adicional contra líquidos e óleos, as membranas hidrofóbicas de politetrafluoretileno expandido (ePTFE) podem receber revestimento oleofóbico. Elas podem ainda ser combinadas adsorventes de carvão ativado para uso em bolsas de ostomia e urologia, retendo com segurança conteúdos e odores. 

Entre as aplicações típicas de ventilação estão:
• Componentes para ventilação de equipamentos médicos
• Componentes para kits de infusão intravenosa
• Conectores valvulados
• Bolsas de ostomia
• Bolsas de urologia
• Baterias usadas em equipamentos médicos

Todas estas aplicações obtêm benefícios com a inclusão de membranas de ventilação no projeto de seus equipamentos.

Dispositivos médicos “vestíveis”

Dispositivos eletrônicos de administração de medicamentos geralmente são utilizados 24 horas por dia. Eles precisam ser resistentes, já que o paciente realizará suas atividades rotineiras, como tomar banho, correr ou até mesmo nadar. 

É imperativo que os componentes destes equipamentos estejam protegidos de água, sabão, poeira e de outras partículas a que estejam expostos, mas eles devem receber ventilação adequada para que funcionem corretamente. Portanto, os orifícios de ventilação podem ser vedados com as membranas ePTFE Parker aspire®.

Soluções avançadas

A linha aspire® da Parker traz uma gama completa de produtos para microfiltração e ventilação. Com décadas de experiência em engenharia e produção, a divisão de Filtração da Parker trabalha em parceria com os clientes para solucionar os mais críticos desafios. 

Soluções avançadas estão disponíveis em uma variedade de formatos, incluindo membranas, laminados e outros componentes que podem ser fornecidos em dimensões personalizadas. As principais vantagens dos produtos aspire® são o fluxo de ar consistente, excelente capacidade de retenção e ampla resistência a produtos químicos.

Fale com a equipe Parker para ampliar a eficiência de seus equipamentos, ligue para o número 0800 727 5374 ou mande um e-mail para falecom@parker.com.

Leia mais artigos:

Pré-filtração gera economia na manufatura

Conheça as vantagens dos servomotores Parker para o segmento médico

Filtração: três soluções para a indústria

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Soluções de microfiltração e ventilação para equipamentos médicos


Deixe um comentário





Captcha