Parker Brasil

Tecnologia inovadora troca a brasagem por segurança e rapidez

Tecnologia inovadora troca a brasagem por segurança e rapidez - ZoomLock: fim dos vedantes e da chama nos tubos de cobre - Parker Brasil - RefrigeraçãoA Parker está introduzindo no Brasil mais uma tecnologia inovadora com o lançamento da primeira união para montagem a frio de tubulações de cobre. Trata-se da linha de conexões ZoomLockTM, uma solução destinada aos mercados de aquecimento e refrigeração comercial e industrial.

Homologada nos Estados Unidos e Europa há mais de três anos, esta tecnologia dispensa o uso de maçarico para a montagem ou manutenção de tubulações de cobre. Assim, eliminando a brasagem (técnica convencional de montagem a quente), ela é capaz de reduzir custos e tempo de instalação, respectivamente, em 50% e 77%. A nova solução proporciona ainda uma série de outros benefícios e amplia a segurança das instalações de AVAC-R (aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração).

Fim da brasagem

Uma vez instalado, o sistema ZoomLock garante vazamento zero. Uma ferramenta compacta e automática (alicate de crimpagem) permite montar conexões inclusive em locais críticos ou de difícil aceso – como centros comerciais, navios e aeronaves, plataformas marítimas e áreas classificadas. A nova técnica dispensa o acompanhamento de bombeiros no local da instalação, que pode ser feita a qualquer hora do dia.

Tecnologia inovadora troca a brasagem por segurança e rapidez - Uniões e cabeçotes de crimpagem ZoomLock - Parker Brasil - RefrigeraçãoDesenvolvida nos Estados Unidos e patenteada pela Parker Sporlan, a tecnologia Zoomlock chega ao mercado com cinco anos de garantia. Está disponível nas bitolas de 1/4" a 1.3/8" (entre tubo rígido e flexível de cobre) e atende tubulações AVAC-R até 700 psi.

Pronta em segundos

Extremamente rápida, a montagem ZoomLock é realizada em três etapas. Basta marcar o encaixe correto com a ajuda de um gabarito conforme o diâmetro do tubo, crimpar e depois conferir o diâmetro final com o calibrador (gabarito e calibrador acompanham as peças).

Como o sistema dispensa vedante para conectar as partes (recurso obrigatório na brasagem), isso naturalmente reduz o tempo de trabalho e o número de equipamentos utilizados na instalação. "Enquanto a brasagem é feita em um minuto, com ZoomLock o operador completa o serviço em apenas 18 segundos", informa Carlos Costa, supervisor de Vendas e Marketing da Unidade de Negócios Refrigeração da Parker.

Sem perdas

Ao contrário do sistema a quente, a nova tecnologia Parker assegura que após a montagem não haverá redução do diâmetro no trecho do tubo que recebeu a união. "Isso significa que hão há perda de pressão; assim, automaticamente também não há perda de carga nem de capacidade no circuito de refrigeração ou aquecimento", explica Costa.

As uniões ZoomLock são dotadas de anéis de vedação o-ring compatíveis com os fluidos de refrigeração CFC, HCFC e HFC. Saem de fábrica duplamente testadas com gás hélio e atendem normas técnicas internacionais.

Solução completa

Além das uniões, a linha ZoomLock inclui cotovelos, refinet, "Tês", cruzetas, válvulas e outros componentes prontos para encaixar e crimpar. A linha é complementada pelas maletas com kits de ferramentas e cabeçotes de crimpagem. Veja abaixo o vídeo sobre esta solução.

Benefícios da conexão isenta de chama:

• Economia de tempo e mão de obra
• Instalação mais rápida com menos equipamentos
• Mais segura (sem risco de incêndio)
• Dispensa permissões especiais de trabalho
• Dispensa o uso de nitrogênio na instalação
• Facilita o acesso aos locais de trabalho

Para saber mais sobre as uniões ZoomLock e os produtos Parker Sporlan, ligue (11) 3915-8643.

Leia mais artigos:

O fim da brasagem

Transição para a fábrica digital ficou mais fácil

Vantagens das mangueiras termoplásticas

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Atualize seus conhecimentos sobre segurança de sistemas pneumáticos

A Parker acaba de disponibilizar ao mercado três materiais técnicos sobre segurança de sistemas pneumáticos. De forma didática, eles instruem os profissionais da indústria sobre, por exemplo,...

Parker no Fórum Executivo ProIndústria 2019

Realizado anualmente pelo Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul (SP), o Fórum Executivo ProIndústria contou com a participação da Parker em sua edição de 2019.  No dia 23/10, Lucas...

Oito motivos para adotar a troca de óleo rápida

Prepare-se para uma mudança na rotina das trocas de óleo em equipamentos que operam em campo e no maquinário industrial em geral. Essa tarefa acaba de ganhar uma abordagem padronizada e simplificada...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Tecnologia inovadora troca a brasagem por segurança e rapidez

Deixe um comentário





Captcha