Parker Brasil

Tecnologia torna fontes renováveis mais estáveis e competitivas

Tecnologia torna fontes renováveis mais estáveis e competitivas - Inversor de baterias 890GT-R Parker - Parker Brasil - Automação

Instalado na Usina Hidrelétrica de Bariri (SP), o projeto de armazenamento de energia por baterias de lítio recentemente inaugurado pela AES Tietê é o primeiro do Brasil conectado ao Sistema Interligado Nacional. Especialistas do setor elétrico apostam que a nova tecnologia vai alavancar o aproveitamento das fontes intermitentes de geração (como eólica e solar), tornando o processo mais sustentável.

Com capacidade instalada de 161 kW, expansível para 1 MW, o sistema permite que o excedente de energia gerado seja armazenado e usado em outro momento. Para este projeto, a Parker forneceu os inversores de frequência de alta performance (conversores de corrente AC/ DC), que são essenciais para a operação do sistema (foto)

"Coração" e "braço" fortes 

No centro do inédito sistema de armazenamento de energia desenvolvido pela AES Tietê encontram-se dois inversores de potência bidirecionais 890GT-R, desenvolvidos pela divisão Energy Grid Tie da Parker. 

Especialmente projetados para atender essa aplicação, os inversores 890GT-R permitem controlar as operações de carga e descarga das baterias, conferindo a elas níveis elevados de eficiência e precisão. 

Tecnologia torna fontes renováveis mais estáveis e competitivas - Inversor 890GT-R - Parker Brasil - AutomaçãoAo mesmo tempo "coração" e "braço" do sistema de armazenamento, é o inversor de frequência que faz com que a energia AC da rede elétrica seja convertida em energia DC, permitindo o carregamento das baterias nos momentos de baixa demanda ou realizando a operação inversa – transferindo a energia armazenada de volta para a rede quando necessário. 

Solução integrada 

O inversor Parker opera sincronizado com a rede elétrica, fornecendo saída de energia sempre estável. De construção robusta, as unidades fornecidas à AES apresentam características operacionais que asseguram a qualidade da energia tanto na frequência quanto nos níveis de tensão. 

Tecnologia torna fontes renováveis mais estáveis e competitivas - Sistema de armazenamento de energia foi projetado para facilitar aumento da capacidade - Parker Brasil - AutomaçãoOutra qualidade do inversor de potência 890GT-R é seu projeto modular. Fornecido em unidades de 88 kW, a solução garante escalabilidade e mobilidade para atender qualquer sistema de armazenamento. Compacto, o produto é configurado para montagem em rack de 19 polegadas com trilhos, o que facilita sua instalação em campo. 

Até o momento, as tecnologias desenvolvidas pela divisão Energy Grid Tie da Parker já foram implantadas com sucesso em diversos países, em sistemas de armazenamento que totalizam mais 300 MW.

Para saber mais sobre as soluções de armazenamento de energia da Parker, ligue 0800 727 5374 ou e-mail falecom@parker.com.

Assista ao vídeo (em inglês) e saiba mais sobre a divisão Energy Grid Tie da Parker:

Leia mais artigos:

Engenharia sustentável gera lucro

Suporte tecnológico chega ao mercado de energia solar

Excelência na condução de ar comprimido garante vantagem competitiva para fábrica de motores FCA 

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Atualize seus conhecimentos sobre segurança de sistemas pneumáticos

A Parker acaba de disponibilizar ao mercado três materiais técnicos sobre segurança de sistemas pneumáticos. De forma didática, eles instruem os profissionais da indústria sobre, por exemplo,...

Parker no Fórum Executivo ProIndústria 2019

Realizado anualmente pelo Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul (SP), o Fórum Executivo ProIndústria contou com a participação da Parker em sua edição de 2019.  No dia 23/10, Lucas...

Oito motivos para adotar a troca de óleo rápida

Prepare-se para uma mudança na rotina das trocas de óleo em equipamentos que operam em campo e no maquinário industrial em geral. Essa tarefa acaba de ganhar uma abordagem padronizada e simplificada...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Tecnologia torna fontes renováveis mais estáveis e competitivas

Deixe um comentário





Captcha