Parker Brasil

Tecnologias eletromecânicas e principais mercados

Tecnologias eletromecânicas e principais mercados - Eletromecânica é responsável pelo controle mecânico de dispositivos por meio da eletricidade - Parker Brasil - Divisão Eletromecânica A tecnologia eletromecânica é responsável pelo controle mecânico de dispositivos através da eletricidade. A Parker oferece uma ampla gama de sistemas de controle de movimento e componentes de alta qualidade para atender a qualquer necessidade de aplicação, melhorando a precisão e aumentando a produtividade. Os sistemas são projetados para a fácil configuração de um sistema completo de movimento, desde a precisão miniaturizada para o mercado médico-hospitalar até pórticos aéreos para o chão de fábrica.

Principais mercados

  • Automotivo;
  • Armazenamento de energia;
  • Ônibus;
  • Transporte e movimentação de materiais;
  • Automação Industrial;
  • Controle de fluídos;
  • Alimentos e bebidas;
  • Indústria pesada;
  • Maquinário industrial;
  • Laboratório;
  • Médico-hospitalar;
  • Máquinas-ferramenta;
  • Médico-hospitalar;
  • Petróleo e gás;
  • Máquinas para embalagem;
  • Máquinas para produção de papel;
  • Máquinas para produção de plástico;
  • Metais de base;
  • Processamento;
  • Ferroviário;
  • Energia renovável;
  • Segurança e proteção;
  • Eletrônicos e semicondutores;
  • Caminhões.

Principais produtos

  • Drives AC/DC e sistemas;
  • Atuadores elétricos, robôs pórtico e deslizantes;
  • Inversores de frequência para redes de energia;
  • Válvulas de controle de fluído;
  • Interfaces homem-máquina;
  • Inversores;
  • Atuadores e posicionadores lineares;
  • Manifolds;
  • Bombas em miniatura para ar e líquido;
  • Controle de de fluxo e pressão;
  • Atuadores rotativos;
  • Válvulas solenoide;
  • Motores de passo, servomotores, drives e controles;
  • Extrusores estruturais;
  • Drives de frequência variável.

Conheça mais sobre as tecnologias eletromecânicas Parker através do nosso blog, vídeos e website.

Leia mais artigos:

Tecnologias de controle climático e principais mercados

Tecnologias Aeroespaciais e Principais Mercados 

Betoneiras recebem tecnologia inovadora

 

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Combinando corretamente os materiais em ambientes corrosivos

Selecionar os materiais corretos para uma determinada aplicação industrial é uma das etapas de projeto mais importantes para que o sistema seja seguro e rentável. Muitas vezes negligenciada,...

Novas Tecnologias Parker apresentadas na Expomafe

Iniciativa da ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e Informa Exhibitions, a Expomafe 2019 reuniu as mais recentes inovações do setor metalmecânico entre os dias 7 e...

Direção elétrica abre caminho para ônibus e utilitários mais ecológicos

Como consequência direta da evolução da tecnologia aplicada ao segmento automobilístico, os veículos híbridos passaram a ser produzidos em maior volume, contribuindo para a redução das emissões de...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Tecnologias eletromecânicas e principais mercados

Deixe um comentário





Captcha