Parker Brasil

Válvulas Série DY garantem economia na indústria

Válvulas Série DY garantem economia na indústria - Válvulas de esfera monobloco DY - Parker Brasil - InstrumentaçãoNos dias atuais, é possível superar os desafios mais complexos da instrumentação industrial utilizando componentes que permitem controles mais precisos e eficientes.

Tendo isso em mente, a Parker Hannifin disponibilizou mais uma facilidade para o mercado com o lançamento das Válvulas de Esfera Monobloco da Série DY

Projetadas para aplicações de baixa pressão, essas válvulas possibilitam fechamento rápido com um quarto de volta e são especialmente indicadas para aplicações nas indústrias química, petroquímica, de petróleo e gás e de papel e celulose. 

Para qualquer necessidade

Disponíveis nos diâmetros 1/4", 1/2", 3/4" e 1", as válvulas Série DY são construídas em aço inoxidável e contam com haste resistente à expulsão. Apresentam também manopla com dispositivo de travamento padrão e extremidades com conexão fêmea NPT (roscas cônicas mais comumente encontradas na indústria).

Válvulas Série DY garantem economia na indústria - É possível superar os desafios mais complexos da instrumentação industrial utilizando componentes que permitem controles mais precisos e eficientes - Parker Brasil - InstrumentaçãoA principal vantagem da nova válvula é o excelente custo–benefício em relação aos demais produtos dessa categoria disponíveis atualmente no mercado. As válvulas Série DY apresentam capacidade de bloqueio total para serviços com pressão até 1.000 PSI (69 bar), atendem a temperaturas de trabalho entre -51°C e 193°C e são 100% testadas em fábrica antes de chegar ao mercado.

Veja a seguir as principais características das Válvulas de Esfera Monobloco Série DY:

• Corpo usinado a partir de peças fundidas de aço inoxidável CF-8M, equivalentes ao aço inoxidável 316, adequado para ambientes corrosivos
• Assentos e vedações em PTFE, altamente inertes, que conferem resistência à corrosão 
• Desenvolvida para aplicações químicas e industriais
• Projeto da haste à prova de expulsão, com esfera em aço inoxidável 316 e manopla que proporciona maior alavanca para facilitar os giros de abertura e fechamento
• Batentes de manopla e dispositivo de travamento preparados para uso com cadeado
• Testadas 100% na fábrica

Para saber mais sobre as válvulas Série DY, procure o distribuidor autorizado Parker em sua região, ligue 0800 727 5374 ou envie um e-mail para falecom@parker.com.

Leia mais artigos:

Moduflex IO-Link garante conectividade inteligente na indústria

Teste seus conhecimentos sobre pneumática

Muito mais segurança nos sistemas pneumáticos

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Atualize seus conhecimentos sobre segurança de sistemas pneumáticos

A Parker acaba de disponibilizar ao mercado três materiais técnicos sobre segurança de sistemas pneumáticos. De forma didática, eles instruem os profissionais da indústria sobre, por exemplo,...

Parker no Fórum Executivo ProIndústria 2019

Realizado anualmente pelo Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul (SP), o Fórum Executivo ProIndústria contou com a participação da Parker em sua edição de 2019.  No dia 23/10, Lucas...

Oito motivos para adotar a troca de óleo rápida

Prepare-se para uma mudança na rotina das trocas de óleo em equipamentos que operam em campo e no maquinário industrial em geral. Essa tarefa acaba de ganhar uma abordagem padronizada e simplificada...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Válvulas Série DY garantem economia na indústria

Deixe um comentário





Captcha