Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Vantagens da nova geração de equipamentos conectados

Vantagens da nova geração de equipamentos conectados - Especialmente projetada para equipamentos mobil, solução digital integrada Parker possibilita a gestão de hardware, software e ativos - Parker Brasil - AutomaçãoNa matéria "Equipamentos hidráulicos em nuvem", vimos que, com a adoção dos novos ambientes digitais empregados para conectar sistemas eletrônicos de controle em nuvem, os fabricantes de máquinas e equipamentos hidráulicos mobil podem alcançar um patamar qualitativo excepcional em seus projetos. Ao disponibilizar acesso em tempo real aos mais sofisticados recursos de coleta e monitoramento de dados, esses sistemas estão permitindo que os fabricantes modifiquem parâmetros eletro-hidráulicos de controle das máquinas em campo, de forma a atender demandas das aplicações mais diversas.

Seja no gerenciamento de uma frota de caminhões de transporte de carga ou de máquinas agrícolas, de construção ou de mineração, o monitoramento em tempo real das condições do veículo possibilita alcançar níveis de produtividade e rentabilidade nunca vistos. 

Veja agora as principais vantagens dessa nova geração de equipamentos conectados:

• Aumento da produtividade por meio da manutenção preditiva e do maior tempo de atividade
• Rastreamento contínuo de diversas variáveis de desempenho, como localização do veículo, PARKERvelocidade e torque do motor e comportamento do operador
• Ampliação da segurança do operador, com a possibilidade de validar certificações de treinamento em campo
• Otimização da eficiência do consumo de energia e de combustível
• Compartilhamento seletivo de dados junto a canais de distribuição, atribuindo usuários e permissões em vários níveis
• Obtenção de acesso a relatórios abrangentes para análise e melhoria contínua
• Fidelização de clientes por meio de serviços proativos orientados por dados

Do ponto de vista do fabricante do equipamento, o monitoramento de máquinas em tempo real permite agilizar as operações de reparo e manutenção, facilitando serviços de suporte e impulsionando as vendas de componentes ao mercado de reposição.

Para mais informações sobre outras soluções Parker, ligue 0800 727 5374 ou envie um e-mail para falecom@parker.com.

Leia mais artigos:

Mais perto do Agro 4.0

Internet das Coisas chega ao agronegócio

Transição para a fábrica digital ficou mais fácil

 
 

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Vantagens da nova geração de equipamentos conectados


Deixe um comentário





Captcha