对垃圾焚烧电厂而言,安全稳定高效的运营是其一直追求的重要目标。其实,安全稳定高效的运营来自性能靠谱的产品与系统,它们是守护万家灯火的坚实力量,而来自派克汉尼汾的产品与技术正在帮助电厂运营团队达成目标。
...
压缩空气活跃在不同工业领域,为设备运行提供动力源,气源品质至关重要。那么,如何衡量压缩空气的
“气质”呢?油、水和粉尘含量是关键指标!这些杂质若不经过处理,将混在一起形成有害的腐蚀性混合物,加速磨损气动设备,堵塞阀门、腐蚀管路,从而引发严重后果。比如,在大量仪器仪表依靠压缩空气进行控制的电厂,压缩空气的清洁度不仅直接影响气动设备的可靠性及使用寿命,还会影响整个控制系统乃至电厂的安全稳定运行。
...
作为发电领域的核心设备,燃气轮机被誉为制造业“皇冠上的明珠”,代表了一个国家的重工业水平。凭借前沿的行业技术、雄厚的设计实力和强大的本地化生产服务能力,派克汉尼汾与行业客户携手,共同推进燃气轮机的国产化进程,促进中国能源市场快速发展。
国内某知名燃机厂从成立之初便将目光投向发电设备领域,致力于推进航改型燃气轮机的国产化进程。
在这个过程中,派克汉尼汾依靠过硬的整体实力为其提供了坚实“臂膀”。航改型燃...
在太阳能光热电厂,成百上千面排列有序的定日镜在阳光的照耀下熠熠生辉,格外醒目。它们泛着蓝色的光芒,如向日葵般追光逐日,向阳而行。它们将收集而来的阳光反射并聚集至集热塔,再通过换热装置产生蒸汽,进而推动汽轮机产生源源不断的电力。
...
燃气轮机被誉为
“工业皇冠上的明珠”,既是航空、船舰领域大型装备的动力担当,也是能源市场的核心装备。在燃气电厂,空气进入燃气轮机后先被压缩,再与天然气混合起来进行燃烧,进而由燃烧产生的高温高压气体带动发电机发电,可以说,燃气轮机是整个燃气电厂的“心脏”。
在这个过程中,燃气轮机对进入其中的空气洁净度要求很高。空气中的灰尘微粒若未经滤除将损害空压机,影响燃气轮机安全、经济、高效的运行。作为燃气轮机关键...
派克汉尼汾近期面向空调和制冷市场推出ZoomLock 升级产品—— ZoomLock
Push推入/按压式接头,用于连接空调制冷管路。ZoomLock
PUSH最大的亮点在于无需焊炬,无需压接工具或钳口!只需简单一推,即可实现安全、清洁的无泄漏连接,进一步加速管道安装。
对于工程安装商来说,ZoomLock PUSH安装更便捷、更灵活,省时省力、省成本,能够提升公司盈利能力。
ZoomLock...
派克汉尼汾近日推出新的电子过热度控制解决方案,适用于冷藏陈列柜、冷风机以及其它需要精确过热度控制的场合。该方案包括SCS控制器、电子膨胀阀、压力及温度传感器、阀线缆等部件,产品设计简便,安装方便、操作便捷,系统响应更快、更节能,制冷更高效、温度控制更精准,为制冷设备商、安装人员和最终用户带来更好的使用体验。...
对于一些身体机能受损的患者来说,康复器械可帮助他们进行适当的运动训练,防止肌肉萎缩、改善肌肉力量及上下肢运动功能。派克汉尼汾能为康复器械提供安全、稳定可靠的精密运动控制,帮助人们进行合理有效的康复训练,提升生活品质。目前,在国内一家医疗设备厂商推出的上、下肢智能反馈训练系统中,派克技术就发挥了重要作用。
...
在工程机械行业,减少意外停机及安全事故的发生是人们一直追求的目标。那些行业中常见的测试和传感设备就像高立瞭望台的“侦察兵”,能够帮助人们快速识别危险趋势。本文将为大家介绍派克汉尼汾旗下新近推出的测试设备Service
Master CONNECT和面向工程机械市场设计研发的两款压力传感器,它们为保障设备的正常运行发挥着重要的作用。
Service Master CONNECT测试设备...
技术变化日新月异,在加速工程机械向高端智能化方向发展的同时,也推动国内外配件及服务供应商积极开拓创新。作为运动与控制领域的先行者,派克汉尼汾不断挖掘细分市场,在高空作业平台、装载机等领域精耕细作,打造卓越产品与解决方案。
...