运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

一种适用于任何压力的液压解决方案

Global Core为了让客户更加容易地选择合适的软管,派克汉尼汾研发了GlobalCore统一产品系列。基于ISO 18752的GlobalCore系列是根据客户指定和使用软管的方式即压力范围而非结构加以制造,是世界上第一款高性能统一软管和接头系统,旨在为耐受恶劣工作现场条件的提供简便强大的液压软管解决方案。

GlobalCore系列针对临界尺寸也可以提供相应选项,比如-40 和 -48,压力范围从7 Mpa(1000 psi)到 - 42,0 MPa (6000 psi)。GlobalCore软管的主要制造地区包括欧洲、北美和亚洲。开发GlobalCore旨在帮助客户大幅降低工程和服务的复杂性。统一的系统涵盖了最常用的恒定工作压力等级。GlobalCore符合ISO 18752标准,并以两倍于标准水平进行测试,以确保在严苛环境和高冲击应用中的高性能。对于派克汉尼汾诸多全球性客户来说,ISO标准非常重要,客户不希望使用传统的区域标准来规范液压软管,因为它们的设备在全球各地制造,使用和维护。

全球性的ISO 18752标准有助于解决这些问题,简化针对各种应用、市场和地点的液压软管规格。

为了给客户提供更大的便利,派克汉尼汾根据工作压力制造GlobalCore软管,无论软管的尺寸如何。现在,选择配件也更加简单 – 只需根据软管和工作压力选择43/48 或 77系列。除了使软管选择更加简单之外,从各种产品线转换到单一软管系列还可以减少设备制造商和最终用户的库存,降低维护成本,并减少停机时间。

 通过最近新增的187 软管,派克全面的GlobalCore系统已经获得扩展,以支持更低压力的液压软管需求,无论设备是在哪里生产,也无论这些设备现在何处。187软管填补了派克低端恒定工作压力软管系列的空白,并且满足了以下两种需求;它既可以用作高压回流管线,也可以用于使用其他软管可能过于浪费的应用。系统也获得了简化,仅通过6种软管,OEM和MRO客户即可为相应应用选择合适的软管。

在性能、统一性、选择方便性以及工程设计方面,GlobalCore系统都优于竞争产品,它提供了一种针对任何压力和项目的解决方案。

GlobalCore 技术参数

分类

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 一种适用于任何压力的液压解决方案

发表评论





Captcha