运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

中型挖掘机的“小密圈”

1再过一个多月,有着工程机械行业“奥林匹克”美誉的行业展会--2018 bauma CHINA就将盛大开幕,这不仅是行业内专业人士的交流平台,也是广大工程机械爱好者的节日狂欢。届时,平时难得一见的工程机械汇聚一堂,场面颇为壮观,你既能看到耸入云端的高空作业塔吊,还能看到各种各样的挖掘机,装载机等,让人大饱眼福。

在这些种类繁多的工程机械中,挖掘机是我们日常生活中最为常见的工程机械机种之一,无论是市政道路建设,还是矿山开采,都能看到它忙碌的身影。其实,按照挖掘机的大小和吨位,它可分为小型、中型、大型这三个类型。其中,中型挖掘机因其适用范围广而成为市场上的中流砥柱。

为了保障挖掘机的战斗力,及时的维修保养必不可少。据了解,尽管一台挖掘机的生命周期有15年左右,但由于其工作强度大,作业环境恶劣等,若不及时保养,设备的运行和生命周期都将受到极大的影响,即使是液压油缸中的小小密封件,也要细心呵护及时更换。我们曾碰到过这样一个案例:有中型挖掘机用户在对油缸进行维修时,拆开油缸以后发现,由于设备工作对硬件带来的损耗,沟槽尺寸及配合公差已经变得非常不理想。此时,液压系统对于密封件的要求就变得进一步严苛,不仅要能满足挖掘机剧烈频繁的动作工况,还要能够补偿尺寸变化带来的密封力衰减。

1针对挖掘机售后市场这样的特殊情况,派克汉尼汾专门研发了挖掘机售后市场专用 JIS 系列BA PolyPak 密封,BA型PolyPak密封得益于内含O型圈的设计,能够完美应对上述问题,在系统压力较低,或尺寸需要补偿时仍然提供可靠地密封紧固力。同时,配合高耐磨性的Ultrathan聚氨酯,保证了油缸在严苛工况下的使用寿命。 当然,作为售后维修件,该产品安装简便,沟槽尺寸适配JIS系列,可直接更换使用,无需更改沟槽。而且材料可以兼容绝大多数液压密封系统,让用户使用的时候更加灵活,通过更换密封唇和O型圈材质,获得更加广泛的适用性。

目前,这款产品深受卡特彼勒、日立、杰西博等品牌的中型挖掘机用户青睐。作为全球知名的密封件厂商,派克汉尼汾凭借丰富的主机厂配套密封件技术经验,针对中国的工程机械,推出了一系列的适用于工程机械售后市场的液压密封件产品,给用户更好的使用体验,积极助力工程机械的售后市场。

点击了解详情并预约您感兴趣的内容在即将开始的2018 bauma CHINA上,派克汉尼汾将携BA型主密封圈、导向环等密封产品亮相展会,欢迎大家莅临展会,与我们的工程师探讨。展会期间,派克还将举办相关的讲座,点击了解派克研讨会,并提前预约入场!

 

更多技术咨询,请联系:周姝春    Email: Aviva.zhou@parker.com
Office: +86 21 2899 4750   Mobile: + 86 1811 6217 713 

类别
作者最近的博客文章­

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...

提高叉车性能,老司机们看过来!

几乎没有人会将不起眼的叉车视为全球仓库运营的中流砥柱。多年以来,叉车一直在默默无闻地升降和运输货物,确保社会大众获得所需产品。 大多数人认为叉车技术已经相当成熟了,但事实并非如此。为了让叉车工作速度更快、时间更长,运行更平稳,负载移动更高效,研发团队一直在寻求创新之法。幸运的是,派克汉尼汾找到了自己的解决之道,寄通过一个精心设计的专利系统,以前所未有的方式结合派克汉尼汾的先进核...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 中型挖掘机的“小密圈”

发表评论





Captcha