运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

为全自动数字病理切片扫描仪定制最好的定位解决方案

MX80L在生命科学领域的应用设备中,原始设备制造商(OEMs)需要为病理切片扫描仪这类仪器提供更为严苛的运动控制技术。这些扫描仪依靠高品质和高性能的定位系统,利用其成像组件来捕捉具有高分辨率的图像。

随着数字全幅成像(Whole-Slide Imaging)技术的出现,这些设备已经成为当今医学领域比较有前景的诊断工具之一,它们提供更高清的图像,从而更快速、更经济地预测和诊断疾病(例如癌症)。

下面这台病理切片扫描仪,可以放置多张病理切片在卡盘中。卡盘是放置在一个安装在扫描仪框架中的XY平台上的。一个垂直的Z平台又安装到XY平台上方的扫描仪框架,用以承载聚焦光学器件。

在扫描过程中,XY平台以5 mm/s的速度移动相机下方的病理切片。相机会在自己的视场(大约1mm2)中拍摄数字图像。当XY平台移动时,为了覆盖整个幻灯片区域(通常约为50 mm x 25 mm),Z轴会对焦相机,并在一个平稳的位置停留瞬间,同时由相机进行拍摄。

当然,所有这些都必须在一个特定的空间内完成。设备体积要最小化,就要考虑给定相机的形状和尺寸、照明要求以及特殊病理切片的支架要求等。这些空间要求限制了XYZ平台配置的选择,因而需要采用低高度内置光圈和根据小型运动控制组件高度定制的轴。

Parker XY Pathological

扫描仪XY平台

扫描仪XY平台将病理切片移动到一个固定的显微镜/相机系统下方,以便能高速拍摄图像。

为了提高处理能力,图像通常是即时捕捉。主要有以下几点运动特点:

平面度 – 扫描仪的平坦度必须严格控制,以降低来自Z轴自动对焦的动态负载。它由多个因素决定,包括平台滑块和基础表面以及线性导轨的平面度。病理切片扫描仪的平面度要求数量级为微米/毫米。例如,应用了派克汉尼汾产品的扫描仪平面度是微米级。因此,选择专门针对此类应用的直线轴承技术,可以满足这种平面度的需求。

直线度 – 扫描仪必须保持直线度,以最大限度降低各次扫描之间的重叠,提高过程处理能力。直线度主要由导轨及其组装过程决定。

运动平滑度 – 保持运动平滑,尽可能获取高分辨率图像。图二所示的系统使用微型直线电机来驱动XY平台。微型直线电机具有体积小,外形紧凑等优点,并且无需接触。

因此,对于空间有限的应用来说,尤其像病理切片扫描仪这类仪器,它们就更有优势。

在探寻全自动数字病理切片扫描仪的定位解决方案时,关键在于理解每个组件的重要性和作用。这些产品的定位要求非常明确而具体,派克汉尼汾公司研发的mSR高精度平台,由直线电机驱动,最高精度可达0.1u,   直线度和平面度可达4u,  高度25mm, 速度平稳,定位精确,能够满足生命科学领域设备所需的严格技术要求,并广泛使用在血液检测、基因扫描等体外诊断设备中。

​派克汉尼汾在定制定位系统及其组件方面具备专业知识和经验,并了解生命科学行业的测试环境,能为您提供卓越的定制化定位解决方案,满足生命科学领域设备所需的苛刻技术要求,是您理想的合作伙伴。

产品咨询请联系:钟虎华 Tiger.Zhong@parker.com

Office: +86-21-2899 5235  Mobile: +86-180 0190 2162

分类

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 为全自动数字病理切片扫描仪定制最好的定位解决方案

发表评论





Captcha