运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

为V300自动空气分离器点赞!它让不凝性气体无处可藏

2018 CRH PARKER_BJ相传唐朝时期,杨贵妃喜食荔枝,但因荔枝易坏无法长时间保存,唐玄宗便命人 快马加鞭,将荔枝从千里迢迢的岭南送往京城,由此也留下了“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的佳话。在那个时代,且不说平民百姓,即使达官显贵,他们想要品尝各地的新鲜美食,也并非易事。

如今,情况就大不一样了。即使身处三四线城市,我们依然能轻松享用来自全国乃至世界各地的新鲜水果、肉类制品等。这与应用了人工制冷技术的冷库密不可分。

其实,除了在食品的加工、冷藏、运输、储藏等过程中会用到冷库,化工、医药等其他行业产品在生产、运输、储藏等过程也会用到冷库,可以说,冷库在悄无声息地影响我们的生活。

而冷库的制冷技术,根据面积的大小可分用氨制冷系统和氟制冷系统两种技术。对于大型冷库来说,使用氨制冷更为普遍。

我们熟知的大型肉类加工集团,便拥有多家冷库。该企业建于河北的一大型综合冷库,采用的便是氨制冷系统。这座冷库含屠宰加工、冷藏、速冻等功能,年存储加工能力超过4万吨。跟绝大多数氨制冷系统一样,它面临着诸多挑战,其中之一便是不凝性气体。

2018 CRH PARKER_BJ

不凝性气体,是指混在制冷系统里的空气、氢、氮等气体,这些气体随制冷剂在系统中循环,但不随制冷剂一起冷凝,也不产生制冷效果。这些不凝性气体会使冷凝压力增高,导致设备磨损增加、系统运行效率降低,增加整个系统的能耗成本。

这个冷库轻松解决了这个问题。秘诀在于,它安装了派克汉尼汾公司生产的一套16个排空点的V300自动空分装置。

派克汉尼汾公司生产的这款V300自动空气分离器适用于氨制冷系统,用于自动去除氨系统中的不凝性气体。它属智能型控制器,拥有专属的微电脑控制器可实现各种控制功能,具有RS-485通讯接口,方便接管和安装运行。同时,支持多种语言,采用密码保护,历史记录最长可延长至12周。

自从安装了派克汉尼汾公司的V300自动空气分离器后,工作人员表示,系统运行效率明显提高,压缩机使用寿命也相应延长,同时又高效节能,相比于同等大型冷库,年节能约3%(90,000kWh),不愧为氨制冷系统中重要的节能设备!

更多技术咨询,请联系:张永光 Rocky.zhang@parker.com 

Office: +86-21-2899 4880  Mobile: +86-181 1629 7275

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 为V300自动空气分离器点赞!它让不凝性气体无处可藏

发表评论





Captcha