运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

以养代修,给发动机带来更好的呵护!

燃油滤清器和机油滤清器如今, “以养代修”的理念为越来越多的卡友所认同。 “以养代修”之所以盛行,很大程度上源于卡车辆生命周期成本管理概念的兴起。

对于卡友来说,车辆的生命周期成本涵盖车辆购置、使用、维修和处置成本。国内某知名卡车厂商曾对重卡生命周期成本进行过分析和研究,以物流行业重卡5~6年的生命周期为例进行测算,发现购置成本约占10%,车辆使用过程中产生的燃料成本、维修保养成本等费用占到生命周期成本的80%左右。在日常运营中,无论通过何种途径,卡友们追求的目标并未发生变化,即以最少的投入实现车辆价值的最大化。

对于国三及以上的卡车来说,以养代修是不断优化车辆生命周期成本的关键。目前,国三及以上的车辆都采用了电喷电控技术,一旦系统损坏,维修成本非常高昂。同时,系统部件之间联系紧密,一个配件不仅仅影响自身的运转,还会影响其他系统部件的性能与使用寿命。

这在有着发动机守护神之称的滤清器上体现得尤为明显。发动机有三滤,即空气滤清器、燃油滤清器和机油滤清器,它们不仅关乎空气、燃油和机油的清洁度,更关系到发动机的动力输出性能、耐久性能和燃油效率。 优质燃滤加装一级粗滤后,在燃油品质无法保证的情况下,也可有效保护高压共轨系统,减少发动机部件过早磨损;优质空滤和机滤可减少发动机活塞、曲轴等相关部件过早磨损,机滤还可尽量延长机油的性能。

这些滤清器一旦品质不佳或者更换不及时,卡车就可能会出现发动机无力、油耗高、冒黑烟或者蓝烟,造成排放不达标、发动机部件过早损坏等问题,严重的话会使发动机大修时间提前,还会造成SCR后处理系统中催化器堵塞、尿素结晶、SCR箱杂质堵塞等问题,进而引发昂贵的维修费用。

派克过滤因此,三滤虽小,影响却大。作为卡车常用耗材,万不可掉以轻心,定期保养、更换正品高质滤清器才是硬道理。从产品生命周期成本管理角度来看,虽然正品高质滤清器价格要高点,却可为发动机及相关系统提供更有效的保护,降低发动机故障,延长其使用寿命,节省维修、误工等成本,花小钱省大钱,其实就相当于赚了更多钱!

在过滤市场上,凭借过硬的技术优势和优质的产品质量,派克汉尼汾旗下种类丰富的过滤器产品赢得了发动机和车辆制造商的信任和尊重,深受用户好评。目前,派克汉尼汾旗下涵盖油水分离器、燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器等多种产品解决方案,有适用于标准工况的宝德威系列产品和适用于特设及更恶劣工况的Racor系列产品可供选择,为您的发动机提供更好地保护!

罗马并非一日建成,车辆的生命周期成本管理优化也不可能一蹴而就。以养代修,从选购正品、高质的滤清器开始!赶紧选择授权或者可靠的渠道,或者登陆派克1688官方旗舰店为您的爱车选购合适的发动机滤清器吧!

类别
作者最近的博客文章­

选购仪表管的四大关键因素

设计密封仪器系统时,确保系统安全性和可靠性的第一步是选择合适的仪表管,以达到预期用途。合适的仪表管起重要 连接作用且兼容其他组件,没有合适的仪表管,系统完整性就是不完整的。在本文中,我们列出了为派克 A-LOK®和 CPITM 系列管件选购高质量仪表管的四项关键参数。  派克的仪表管件广泛应用于要求产品最佳性能的各种场合。派克的仪表管件和选定仪表管的兼容性对提供始终如一的高 可靠性至关重要。  ...

衡量石油天然气行业一味缩减成本的代价

历史上,一味缩减成本险些或实际造成惨案的例子比比皆是。虽然仪表和管道技术已经很先进,但小口径管路安装仍是导致海上装置碳氢化合物泄漏的第二大来源。 ...

智能工厂的基础是什么?

对于智能工厂是什么以及智能工厂能为他们做什么,每个制造商都有自己的想法和理解。但是一 个普遍的需求就是重要组件更智能,以实现机器间的通信和交互。 尝试创建智能工厂环境时,首先要考虑整个系统架构等实际方面,并确保大量新传感器和执行器可通 过网络进行通讯。 工业网络是智能工厂的基础。它们用于过程控制和监视,利用协议(系统须遵守的一组规则)管理网...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 以养代修,给发动机带来更好的呵护!

发表评论





Captcha