运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

任何压力,任何应用,总有解决方案!

1对于全球大型原始设备制造商的液压系统设计工程师来说,管理不同区域的压力等级、软管尺寸并确保产品的一致性绝非易事。ISO 18752标准为设计工程师及其客户大大简化了这一过程。这样做的好处是,相同的标准规范适用于所有系统,无论它们在何地制造和销售。如此一来,基于相同的设计和测试规范,可确保制造商收到相同的液压软管并满足其全球应用需求。  

原始设备制造商如何从ISO 18752标准中受益 

采用这一标准的原始设备制造商可获得巨大的经济收益,并降低工程的复杂性。ISO 18752标准主要集中在10个最大的工作压力等级,范围从3.5 MPa到56.0 MPa。每个压力等级适用于软管的不同尺寸。这与传统的DIN标准截然不同,在由软管构成的液压系统中,传统的DIN标准为常用的软管提供通用尺寸和性能规范。而ISO 18752在压力和性能方面对软管进行规范,简化了选择过程,使设备设计者可以更轻松地找到所需的软管。挑战随时都会出现,因此软管解决方案应能耐受严苛的工作环境。ISO 18752标准根据应用压力等级将产品简化为单一软管系列,从而简化了选择过程。
如果一个液压系统最高的应用压力是21.0 MPa,那么用户可选用一个软管系列,在该液压系统不同管径的软管上都保持21.0 MPa的恒定工作压力,ISO 18752严格的测试标准让用户能确切地了解软管的额定值,以及它在液压设备上的性能。按照更高的脉冲标准测试的软管会有更长的使用寿命,这也是许多用户开始遵循ISO标准的原因所在。例如,如果液压软管需要在短时间内进行重复压力循环且长时间连续用于苛刻工况,您应选择C级或D级的软管总成。但是,前提是软管正确安装并具有恶劣环境防护措施。 ISO标准的一个重要优势是它在全世界得到了广泛认可,无论你的软管何地制造或购买,它们均按照相同标准进行测试。对原始设备制造商而言,全球制造标准至关重要。

制造商顺应市场趋势

针对高压软管的市场趋势,派克汉尼汾开发了GlobalCore软管, 其设计、制造和测试均符合ISO18752的规范要求。GlobalCore是全球首个一体化的产品家族,它涵盖了常用的恒定工作压力等级,从而降低工程和服务的复杂性。GlobalCore软管包含187(7 MPa/1000 psi) 387 (21 MPa/3000 psi),487 (28,0 MPa/4000 psi),722 (28 MPa/4000 psi),787 (35 MPa/5000 psi) 和797 (42 MPa/6000 psi),尺寸范围从-4到-48。GlobalCore 软管的测试达到 ISO 18752 标准要求的两倍,确保在严苛环境和高脉冲工况下软管的卓越性能。

2

GlobalCore软管有标准型、耐磨型、超耐磨型外胶层供客户选择。相之匹配的接头系列是43/48系列接头。GlobalCore软管不需要剥胶,从而加快软管总成的装配,避免剥胶过长或过短而造成的软管失效。77系列接头是为更高压力等级的应用而设计的。派克汉尼汾全球13,000个分销商组成的无与伦比的全球分销网络,使我们的用户更容易获得全球管的相关资讯及支持。

在即将开始的 2018 bauma CHINA上,派克汉尼汾将携 GlobalCore软管亮相展会,欢迎大家莅临展台,现场向我们的工作人员了解更多信息。

更多技术咨询,请联系: 石栋    Email: stone.shi@parker.com
Office: +86 2899 5009   Mobile: +86 13524291170 

 

原文链接:What Every Hydraulic System Designer Ought to Know About ISO 18752

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 任何压力,任何应用,总有解决方案!

发表评论





Captcha