运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

使用新的换油方式,减少常见的工伤危险

 避免工伤-Parker我们期待每天活力满满地投入工作,平安健康地回家。然而事与愿违,每年都有数以千万计的人遭受工伤。一些工伤比较轻比如轻微割伤或刮擦等,而另一些工伤却比较严重,甚至可能致命。据统计,在美国每7秒就会发生一起工伤事故。根据美国安全委员会提供的资料,每年约470万人受伤。其中,在容易发生工伤危险的行业中,制造业排名第一,受伤人数也位居前列。随着对劳动力需求的日益增长,这些数字很可能继续上升。

常见的工伤事故

在制造业中,许多危险因素会对工人的健康和安全构成危害。从危险化学品、腐蚀性溶液,到密闭的空间、重型机械,制造商都无法彻底解决各种可能的安全问题。其中,位列榜首的危险因素来自油品。作为工业设备中常用的化学物质,油能够润滑设备使其正常运行。然而,油也会给工人健康造成诸多伤害,例如引起过敏、刺激反应,以及因滑倒和跌倒而造成的身体受伤。从油的排放到加注,再到处理废弃油的一系列换油过程,油品溢出和泄漏可能发生在任何一个节点。

滑倒、绊倒和跌倒占所有人身伤害的三分之一,也成为工人索赔的主要原因。对于从事涉及油品工作的人员来说,他们有可能会接触到有毒化学品并且容易绊倒或跌倒,受伤的风险更高。受伤的类型包括骨折、割伤、撕裂、扭伤、拉伤和裂口,其中大部分受伤可以避免。

 避免工伤事件的五个技巧:

  • 保持厂房清洁 - 如果厂房地面干净整洁,则表明安全守则正在有效地执行。厂房清洁应视为一项常规工作,并成为工人日常绩效的一部分。
  • 穿合适的鞋子-鞋子是个人防护装备的重要组成部分,合脚的鞋子不仅能增加个人舒适度,还有助于预防疲劳,防滑的鞋子或工作鞋可提供更好的安全保护。
  • 规范个人行为-相比前两条,这条较难执行,因为我们可能会在某个瞬间或者同时处理多个任务时而放松警惕或分心。应该时刻保持警惕、避免发生危险,这很重要。
  • 标准化作业指导书-简明扼要的作业指导书和标准化流程可以减少错误,确保安全、高效地完成工作。每个工位的工艺变更越少,就越容易识别现有工作的安全隐患。
  • 采用新的换油方式,降低工伤危险-通过调整某些流程或步骤,也可以获得更安全的工作环境。例如,使用简化方法换油而不发生漏油,将使换油过程更安全、更清洁。

QuickFit™ 换油系统

派克 QuickFit™ 换油系统派克汉尼汾QuickFit™ 换油系统提供的三步换油法可更安全、有效地换油。压缩空气将脏油直接吹进油液容器,然后使用真空吸出油箱中的废油,再利用同样的连接管路,通过过滤器往系统中重新加注新油。每个功能模块只有一个连接口,降低了维修保养的繁琐程度。减少操作步骤大幅降低了安全风险或油液溢出危害,废油更少,从而提高团队业绩。此外,QuickFit流线型操作流程还有助于降低运营成本、提高盈利能力,将换油时间缩短50%。

派克 QuickFit™ 换油系统QuickFit采用简化的人体工程设计,即便是工业应用中独立、狭窄的组件也能适用。如此一来,它可以减少油液加注和排放过程中与液体的直接接触,大幅降低滑倒、绊倒和跌倒风险,提供更安全的换油条件,节省时间和成本、避免工伤事故,同时提高生产效率。

工作场所的绝对安全仅凭操作指南和安全法规还无法实现。创建安全的工作环境,必须以业务经营方式为基础,通过领导力、安全的有效预防和员工的充分授权来实现。同时,致力于保障员工的健康和人身安全、并提供良好的工作环境,也可以极大提振员工士气、提高生产效率和工作业绩。 

 
分类

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 使用新的换油方式,减少常见的工伤危险

发表评论





Captcha