运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

使用驱动控制泵(DCP)的节能型液压系统

p1现代化工业机械在水力学方面,带来了前所未有的需求,需要提供更高效、更安静且更小足迹的解决方案,同时还应能保持液压系统所具有的传统益处,例如:较高的功率密度、准确的控制以及持久的性能。但是这些益处素来伴随着高成本且低效率的能源分配、热量发生和噪音。构成每套液压系统的各种离散部件让面临的挑战变得更加复杂。

需要具备的知识
没有两套系统是完全相同的,而且有效地集成需要深入了解
液压系统
液压泵
电动机技术
控制算法
 - 以及这些方面彼此间如何相互影响和作用。
 
p2传统的液压动力装置需要尺寸极大的泵和电动机,以确保性能满足系统的最高占空比需求。在能源成本可预测,且环境管制较不严格的时候,人们并不认为能源浪费和高 CO排放是个问题。在当今注重生态意识,且全球经济竞争日益激烈的环境中,需要过渡到使用这样一套系统,即其动力可以准确地调整至满足特定任务的要求,在这类任务中,高度复杂的液压系统是必不可少的。
 
驱动控制泵 (DCP) 技术可以提供一个解决方案,解决如下挑战:
要求更严苛的应用
日益增加的能源成本
日益增加的员工成本
更严格的环保要求
 
p3
 
 
下载我们的白皮书,了解有关在如下应用场合中使用DCP技术的更多信息:汽车、金属成形、橡胶生产、塑料、改进设计、测试台、一般工业应用、机床和压铸。
 
 
 
 
了解精密的液压泵控制如何节省能源成本 
通过将电控变速电动机集成到其系统的液压泵中,可以按照应用场合的负载需求调节流量和压力,从而消除浪费。
如需了解有关DCP解决方案的更多信息,请下载白皮书 "驱动控制泵 (DCP) 解决方案:按照您的应用要求定制的一体化节能液压系统。”
 
 
作者:
 
p4
 
 
 
Rashid S. Aidun (上)利用自己在电气和流体动力领域的背景知识,创建定制的驱动控制泵解决方案。在16年前加盟派克公司之前,他担任多个OEM的工业制造、流体动力和控制工程师。他拥有 Syracuse University的机械工程学学士学位。
 
 
 
 
 
p5
 
 
 
Dan Detweiler (下)是派克公司的增值系统和技术服务经理。他拥有新泽西学院的电子工程技术理学学士学位。在2001年收购Miller Fluid Power的时候,Dan 加盟了派克公司,在流体动力行业工作的28年期间,他担任过客户经理、应用工程师和区域经理。
 
 
 
 
 
 

 

类别
作者最近的博客文章­

状态监测对您的业务至关重要

在维修计划中,状态监测发挥着关键作用,它可用来优化安全标准、实现运营效率最大化、提高盈利能力。虽然有效的状态监测和以可靠性为中心的维修实践已取得成效,但其实施往往比较随意,从而使原本稀缺的资源变得进一步紧张,对生产效率的提升几...

隔膜泵可靠性的重要性

可靠性意味着值得信赖的品质,或长期保持良好的性能。派克自成立以来,一直将可靠性作为产品开发 的重点,这让派克产品深得客户信赖。新型 BTX-Connect 隔膜泵满足了下一代制造商对可靠性、便携性以及降噪的需求。同时该泵采用了不少先进技术,为微型隔膜泵带来新的发展方向。 Connect马达采用了微型隔膜泵行业的新技术。它是一种无刷马达,其轴承设计对于保障泵的可靠性尤为关键。在无...

电液泵系统降低大功率提升应用的燃料成本,为提供全电动车解决方案铺平道路

近日,派克汉尼汾针对工程机械、物料搬运和采矿市场中的大功率提升应用,推出了系统解决方案--电液泵系统(EHPS)。新的集成解决方案将节省高达50%的燃油成本,并且有可能让柴油发动机实现更小的尺寸,甚至客户可能无需柴油发动机,从而设计一款经过优化的高效全电动车。 电气化给工业和社会的许多领域带来巨大转变,在环保、可持续发展以及性能方面优势显著。该技术不断改进可维护性和安全性,并符合日益严格...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 使用驱动控制泵(DCP)的节能型液压系统

发表评论





Captcha