运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

先进的燃油过滤解决方案在勒芒卡车赛上为 Aravi 团队提供大力支持

 

 

pr0099hrParker Racor 通过提供先进的燃油过滤解决方案,继续在2016年为卡车赛参赛队Aravi提供长期支持。Parker Racor 对成为Aravi参赛队的赞助商之一感到很自豪,该车队在2016年10月于法国勒芒举办的24小时卡车赛上成为了冠军。
 

Aravi 赛队

Aravi参赛队驾驶员Lionel Montagne及其参赛队为将自己的卡车发动机性能提升到极致,并赢得锦标赛做了充分的准备。

team_aravi_from_aravi

在周末举办的多轮赛事中,该团队问鼎了多项锦标赛称号:

  • 第1轮:第三名
  • 第2轮:第22名(机械故障!)
  • 第3轮:第三名
  • 第4轮:第一名
  • 障碍赛:第一名
  • 机械:第一名

重要赛事的比赛积分总和;机械、障碍赛和第3轮比赛让Lionel 及其团队在24场卡车赛中问鼎冠军。而且在周末观看卡车赛的超过55,000 名观众也能在遍布市内的勒芒官方海报上看到Aravi 参赛队的身影。

aravi_team_truck_poster_promoting_the_event_at_le_mans先进的燃油过滤方案

该团队在卡车上使用Racor Euro 6 HDEP 燃油过滤模块,其含初级和二级过滤功能,以及一个单独安装的24伏无刷电动油泵和 外置齿轮。此Racor 模块必须确保在极端和严苛的高性能驾驶条件下,仅向发动机提供干净的燃油。

无刷电动油泵 的燃油过滤器可以在8 bar 的压力下,实现每小时500 升的最大流速,而且油泵可通过CANBus 网络与卡车ECU实现通信。油泵速度是可变的,而且可通过ECU监控,以优化严苛比赛条件下的发动机性能。

未来发展

Racor将携手供应商及关键OEM客户,继续开发电动油泵技术,以确保对未来过滤产品的性能和耐用性进行优化。我们正携手公司的OEM合作伙伴一起开发下一代电动油泵技术,而且将集成燃油过滤模块,以简化安装,并减小解决方案的总体尺寸。

了解有关Parker Racor如何变革过滤技术的更多信息

 

作者:

fil_eu_racor_adam_pearce_fuel_filtration_product_manager

 

 

本文章由Parker Racor 欧洲过滤部门燃油产品经理提供

 

 

 

 

原文链接:

Advanced Fuel Filtration Solutions Support Team Aravi Truck Racing at Le Mans

 

类别
作者最近的博客文章­

小身材大本领,我们为派克代言!

你可能见过我们,却未曾注意到我们。当你神情略显紧张,等待尖尖的针头扎入胳膊的那一刻,我们就静静守候在你身旁。当你轻松一口气、针头离开身体的时候,我们就跟着血液标本一起,奔向检测台。无论你是否注意到我们,我们就在那里,一直默默守护你的健康,我们就是真空采血管胶塞。 真空采血管除了我们,还有塑料盖、管路等部分。虽然我们身材小,我们本领可不小呢!如果你...

应对呼吸机设计中的生物兼容性挑战

医疗器械设计工程师面临着双重挑战,在提高产品系统性能的同时,还面临着降低系统成本的压力。既要应对这些挑战,又要符合生物兼容性标准,在当今市场上变得越来越困难。  生物兼容组件的挑战 工程师可以与具备设计能力和专业知识的供应商进行合作,使用符合生物兼容性的组件,扩展产品设计范围。这些组件具备以下特点: 性能可靠,适合需持续运行的应用 优化设备尺寸和减轻设备重量,降低能耗...

为V300自动空气分离器点赞!它让不凝性气体无处可藏

相传唐朝时期,杨贵妃喜食荔枝,但因荔枝易坏无法长时间保存,唐玄宗便命人 快马加鞭,将荔枝从千里迢迢的岭南送往京城,由此也留下了“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的佳话。在那个时代,且不说平民百姓,即使达官显贵,他们想要品尝各地的新鲜美食,也并非易事。 如今,情况就大不一样...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 先进的燃油过滤解决方案在勒芒卡车赛上为 Aravi 团队提供大力支持

发表评论





Captcha