运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

大国重器,定海神针!

1

《西游记》中出现了许多兵器,但只有孙悟空的贴身兵器“定海神针”金箍棒给人们留下了深刻的印象。孙悟空正是依仗金箍棒,大闹天宫,降妖伏魔,既打出了一个令上界天仙惊心胆寒的“齐天大圣”的名头,同时,也确保了一路坎坷危机重重的取经大业顺利完成。

定海神针,这种神器是不是只存在于神话中呢?

■ 现实神器

从古至今,人类都在尝试开发占地球面积最大的海洋,海上资源远超人类的想象,然而海面不比陆地,需要有一方平台才能进行下一步的海洋资源开发,这时液压打桩锤就横空出世了。

液压打桩锤一种以液压能为驱动力,利用锤击沉桩原理进行海上桩基施工作业的工程设备,它的作用就是在施工初期将长达80多米的钢桩打入大陆架底部,像一根根金箍棒起到“定海神针”的作用,以保障后续作业安全顺利进行。可以广泛服务于港口拓展、桥梁稳固、海上风电资源、海上矿产资源和海上油气资源的开发等领域。

■ 全新突破

2

随着海洋兴国和一带一路战略的深入实施,海上风电开发和深海矿产、油气资源的开采对大型液压打桩锤的需求很大,是目前世界海洋资源开发施工市场的主力设备之一,此前我国只能采取进口方式购买此类设备,但是随着今年4月份国内首台超大型1900千焦双作用式全液压海上打桩锤成功完成了打桩试验,自此打破了打桩锤行业被国外同类产品长期垄断的局面,对进一步提高我国海洋工业装备能力、提高我国海洋资源的开发能力具有里程碑式的意义。

太重集团自主研制的1900千焦双作用式液压打桩锤主要由锤体、液压动力站和电气控制部分组成,自重约430吨,总高22米,打桩直径为3-6.5米。其单次打击产生的能量达到1900千焦,相当于一个200吨重的重物自由落体1.5米到基础上产生的能量,最大能量时每分钟可打击22~25次。该产品主要用于大型海上桩基的施工作业,也是国内5MW海上风电安装施工过程中应用的配套锤型。与国外产品相比,太重研发的液压打桩锤设计了更为高效的人机交互界面,拥有更加人性化的控制系统,同时锤体液压系统和特色安全系统更加稳定高效,经试验检测,各项性能参数接近国际先进水平

目前,太重集团已经完成了液压打桩锤的系列开发,力争实现在所有超大型液压打桩锤国产化方面的更大突破。

■ 完美合作

3太重集团计划在天津建厂投产伊始,派克汉尼汾授权传动与控制专卖店—天津福乐尔便开始关注、寻求与太重的合作。

福乐尔派出若干骨干销售经理及工程师,协同派克汉尼汾销售工程师和太重打桩锤项目技术、采购方进行了多次关于项目安装、技术选型等方面的协商研讨,福乐尔依靠派克汉尼汾强大的产品资料库和完善的技术服务支持,全力协助太重填补我国在超大型液压打桩锤技术领域的空白,其中打桩锤液压连接部分应用到了派克汉尼汾自主研发生产的高压软管及接头,保证了打桩锤在工作时液压系统高强度运转的可靠性。

4

在双方共同努力下,福乐尔最终于2017年成为太重打桩锤项目液压连接管件的供应商,随后陆续进行了流体连接件选型、技术确认及产品压力测试、产品供货配装,并持续提供售后技术支持,超大型液压打桩锤国产化这一激动人心的突破,也留下了福乐尔员工辛勤的汗水。

派克汉尼汾液压胶管及接头优异的抗腐蚀性确保打桩锤在海工平台运作时不会因腐蚀造成设备停摆泄漏,是耐高温、高压的全能手,让“定海神针”不负其名!

 

 

在即将开始的2018 bauma China上,派克汉尼汾将携PARKERSTORE 派克传动与控制专卖店解决方案亮相展会,欢迎大家莅临展会,向我们的工作人员了解更多有关PARKERSTORE的信息。

更多技术咨询,请联系:霍效兵 Hollise Huo     Email: hhuo@parker.com
Office: +86-10-8527 7368    Mobile: + 86-180 1721 1001

类别
作者最近的博客文章­

小部件的大学问

从智能手机到产业机器人,再到超级计算机,随着应用范围不断增加,半导体行业在蓬勃发展的同时,其制程工艺也不断快速提升。然而,无论工艺如何改进,都离不开盐酸、氢氧化钠溶液、过氧化氢溶液,以及乙醇,丙酮等各类高纯度化学品的使用。 这些高纯度化学品具有强酸、强腐蚀性等特性,在其输送系统原材料的选择上,必须慎之又慎。PFA和PTFE因...

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 大国重器,定海神针!

发表评论





Captcha