运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

安全防爆电机,您值得拥有!

picture 1在电视剧《伪装者》中,为了毁灭证据,由王凯饰演的阿诚将大量面粉扬洒在空中,然后点燃打火机,把它扔在漫天飞舞的面粉中,整个面粉厂顷刻间就发生了爆炸。而相似的剧情也出现在电影《救火英雄》中,谢霆锋扮演的消防员仅仅借助面粉就炸毁了面粉厂。在这两个场景中,他们既没用炸弹也没用汽油,通过利用“粉尘爆炸”的原理便完成了任务。由此可见,粉尘颗粒虽小,但一旦发生爆炸,其威力不容小觑。 

这些爆炸并非只出现在虚构影视剧情节中,它们在工业生产活动中曾多次真实上演,像美国印第安纳州的玉米粉爆炸事故、江苏昆山的铝粉爆炸事故、美国电石工业公司的电弧炉爆炸事故等,类似的安全事故还有很多,给我们敲响了工业安全生产警钟。其实,现代工业生产活动过程中会不可避免产生或存在易燃易爆的粉尘、气体或液体,你可能看不到甚至感觉不到它们的存在,然而,一旦达到一定量时,就容易着火甚至引发爆炸,造成无法挽回的损失。在生产自动化程度较高的汽车喷涂车间,当喷涂机器人对喷粉或喷漆进行雾化操作时,由于漆雾和挥发的成分具有可燃性,如果防护不当出现火花或者电机表面温度过高,便会导致起火爆炸。在制药行业的药品合成和提取车间,由于使用了大量具有挥发性的有机物质,这些物质的蒸汽与空气混合成一定比例,一旦达到爆炸浓度,遇到明火、高温、电弧等就容易发生燃烧或爆炸,这些场所自然也成了易燃易爆危险区域。 

picture 2因此,当您为此类危险场所选用设备或材料时,需将防爆作为首要的安全因素之一来考量,电机也不例外。高品质并具备相应防护等级的防爆电机可以帮助消除这些看不见的危险,并协助创建安全可靠的工作环境,而派克汉尼汾旗下的防爆伺服电机就是您不错的选择。派克汉尼汾提供不同防爆等级、适用于易燃易爆气体、粉尘环境的永磁同步伺服电机。它集成了几十年防爆经验的设计,拥有强大的防爆外壳,能够承受内部变化而不危及周边环境,具有优秀的运动性能,出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转矩输出,极大增强了灵活性。同时,通过了严苛的防爆测试,提供符合欧洲(CE)和北美(UL/cUL)安全标准的两种版本,您可根据实际情况选择适合的产品。

目前,派克汉尼汾旗下的防爆伺服电机主要用于汽车制造、印刷、石油天然气、石油化工和化工等行业,还可广泛用于纺织、冶金、粮油加工等行业,并深受好评。在这些易燃易爆的危险工况中,由派克汉尼汾研发的防爆伺服电机将一如既往地默默守护,用看得见的品质,带给您看不见的安全关怀。 

更多技术资讯,请联系:钟虎华, Email: tzhong@parker.com 
Office: +86 21 2899 5235; Mobile: +86 180 0190 2162

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 安全防爆电机,您值得拥有!

发表评论





Captcha