运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

小身材大本领,我们为派克代言!

2018 CMEF PARKER_SH你可能见过我们,却未曾注意到我们。当你神情略显紧张,等待尖尖的针头扎入胳膊的那一刻,我们就静静守候在你身旁。当你轻松一口气、针头离开身体的时候,我们就跟着血液标本一起,奔向检测台。无论你是否注意到我们,我们就在那里,一直默默守护你的健康,我们就是真空采血管胶塞。

真空采血管除了我们,还有塑料盖、管路等部分。虽然我们身材小,我们本领可不小呢!如果你留心观察的话,会发现塑料盖有红黄绿蓝等不同颜色。

它们用来区分因不同血液检测需求而加入的不同添加剂。每次抽血完成后,医护人员都会轻轻晃动管体,目的就是让血液跟添加剂混合啦。医护人员可以凭不同颜色的塑料盖来区分不同的真空采血管。而我们胶塞的作用之一,就是将管体内部环境与外部环境隔绝开来,保证管内的洁净环境,避免添加剂受到污染,同时也避免采集好的血液标本受到污染,从而保证检验结果的准确性。

了解我们的朋友都知道,我们的看家本领是气密性。目前,全国研发生产我们的厂家很多,而市场上声名显赫的小伙伴很多由派克汉尼汾研发生产,它们拥有更为卓越的性能。真空采血管并不是完全真空,厂家会根据需求抽走一部分空气。比如,采血管需装3ml的血量,生产时厂家就会抽走3个单位的空气,在有效期内,它就需一直保持这个量。而能否长久的保持这个量,就靠我们胶塞啦。派克汉尼汾作为全球领先的密封材料供应商,采用溴化丁基橡胶作为原材料,让我们拥有更为卓越的气密性,确保在有效期内真空采血管不发生真空泄漏。 

同时,由于材料中添加了独特的配方,让我们在保证不出现漏气的同时,还能拥有足够的身体柔韧性。针头既能迅速穿过我们,不出现穿刺落屑,又能在针头拔出后,针眼能迅速封闭,不漏气、不漏血,从而保证血液采集质量。

卓越的气密性,使得由派克汉尼汾研发生产的小伙伴在市场上很受欢迎

2018 CMEF PARKER_SH例如,由派克汉尼汾生产的13mm真空采血管胶塞,在北京地区的一些医院当中得到广泛应用。经过专业医护人员的实践验证,它的穿刺力,拉拔力得到了大家的一致好评和认可,并优于同类的产品。同时,对检测仪器的探针磨损也有显著优势,不仅帮助医院节省了更换探针的时间成本,也减少医院因探针磨损后带来的穿刺落屑堵塞探针通孔的风险。

派克汉尼汾还可以根据客户需求而进行材料研发,提供定制化的流体密封产品。除了真空采血管,还包括胰岛素注射泵、一次性注射器以及一次性静脉留置针的密封组件的研发和生产。

其中派克汉尼汾与客户的研发团队一起设计并生产出能够长期接触胰岛素药液并且密封效果显著的橡胶产品,得到了客户的一致认可。多样的材料选择,搭配更经济的成本优势,必将成为客户的不二之选。

客制化的材料开发,优质稳定的生产工艺,全方位的客户服务体验,我们是真空采血管胶塞,我们为派克代言!

产品咨询请联系:付恩勇 enyong.fu@parker.com

Office: +86-510-8295 0221   Mobile: +86-138 1421 1099 

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 小身材大本领,我们为派克代言!

发表评论





Captcha