运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

成功的液压软管总成从这里开始

top_considerations_for_hydraulic_hose_assembly_equipment_type_hose_products_division液压系统已经变得越来越复杂。压力正在变得越来越高,而软管尺寸则是变得越来越小,以便可以穿越越来越狭小的空间。供应商提供数百种不同品种和类型的液压软管,以及上千种不同的接头供买家选择。当需要更换液压软管总成时,您如何知道哪些软管和接头是正确选择?
 
应用所需的内径或管径是多大
 
流体动力行业以软管内径(I.D.)来测量液压软管。这也被称为管径,以1/16英寸为单位进行测量,即-4为4/16。内径可以人工测量,或者也可以在软管的外表上找到。我们需要内径来确定系统的适当流速。过高的流速将会导致压降,系统受损,以及软管泄露;而过低的流速则将会导致性能下降。
top_considerations_for_hydraulic_hose_assembly_hose_id_hose_products_division
考虑流体温度和环境温度
 
有两方面的温度需要考虑:环境温度和介质温度。环境温度是软管外部的温度,而介质温度是通过软管输送的介质的温度。软管的温度额定值应当超过应用当中上述两个温度中的较高者。此外,在选择软管时还应当考虑介质类型。一些介质类型可能会增强或减少温度的影响。
 
应牢记每种应用都不同
 
在选择软管时,重要的是要考虑软管将如何使用。为此,首先回答几个问题:
· 涉及哪些类型的设备?
· 环境因素是怎样的?
· 总成上是否施加机械负载?
· 是否有布设要求?
 
行业标准规定了具体要求,涉及软管的结构类型、尺寸、公差、破裂压力以及脉冲周期。派克力求满足和超过以下标准:
· SAE(美国汽车工程师协会)
· EN(欧洲标准)
· DIN(德国标准化协会)
· ISO(国际标准化组织)
 
top_considerations_for_hydraulic_hose_assembly_bend_radius_hose_products_division
应用是否要求较小的弯曲半径?

软管的最小弯曲半径是指软管可以在弯曲的情况下,以最大允许工作压力工作的最小半径。弯曲半径将会提供更强的灵活性并方便布设。但是,将软管弯曲至最小弯曲半径以下,将会导致软管丧失机械强度,从而可能导致软管失效。1.5乘以软管外径(OD)的结果值,将是软管接头与弯曲开始点之间所允许的直线距离。  
 
耐磨性是否为一个考虑因素?

多数软管都具有氯丁橡胶表层。但是如果您的软管将会不可避免地与材料摩擦,与机器摩擦,与吊臂或吊杆摩擦,以及任何可能的摩擦,具有高耐磨表层的软管将是正确选择。软管失效通常是通过磨损外表层,磨漏之后进入编织增强层,然后开始磨损这一层,直到最终软管再也无法承受压力。这时软管将会发生破裂。外部磨损可能是软管失效的首要原因。
 
top_considerations_for_hydraulic_hose_assembly_optional_covers_radius_hose_products_division
 
介质兼容性是否也是考虑因素?

选择软管时,应当将介质兼容性考虑在内。通过软管传输的介质不仅应当与内管兼容,而且应当与外胶层、接头以及O型圈兼容。不兼容的介质将会对软管总成和液压系统造成多种问题。

不要忽视最大压力额定值

在考虑软管压力时,一定要考虑系统工作压力,以及任何浪涌或尖峰压力。这些压力应当低于软管的最大额定工作压力。

重要的是,在考虑软管总成压力时,系统的最大工作压力将是各组件额定工作压力当中的最小值。例如,如果接头的额定工作压力低于软管,那么整个总成的最大工作压力就是接头的工作压力。
 
接头选择是一个复杂过程

top_considerations_for_hydraulic_hose_assembly_fittings_hose_products_division接头与软管的机械接口必须与所选择的软管兼容。必须选择适当的匹配螺纹端口,以便匹配组件可以形成良好的密封。

连接大多数类型软管的接头一般有两种:永久型(主要被设备制造商、大型翻新厂商以及维修店所采用),以及现场连接型。另外一种接头选择是螺纹类型。

所有接头的质量好坏最终将取决于安装它们的人。对于每一种接头类型都有适当的装配程序,是否严格遵守这些步骤,将决定是否能确保安全。为了确保正确的标识,必须测量螺纹。

派克汉尼汾拥有丰富的液压软管、接头和设备资源,包括提供适当软管装配技术的在线资料。
 
 
原文链接:
分类

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 成功的液压软管总成从这里开始

发表评论





Captcha