运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

提升分析仪器的性能,就这么简单!

1如今,气相色谱(GC)、质谱(MS)等分析仪器为全球药物的研发、实验室以及下一代分析化学的研究发展作出了杰出贡献。实验室管理者在控制运营成本的同时,也越来越注重效率和准确性,他们希望分析设备更灵敏小巧、更具成本效益。为此,OEM设计工程师在提高分析仪器性能的同时,还需考虑管理成本。

从流体和气体处理的角度来看, 优化阀门的尺寸、重量以及能效,既可满足仪器的设计要求、提高仪器的灵敏度并控制成本,还可确保更稳定优异的性能。

派克汉尼汾新推出的微型比例阀--VSO® LowPro GC,专为分析化学气流应用而设计。分析仪器对流量控制、最大允许泄漏率和清洁度有严苛的要求,VSO® LowPro GC可提高下一代分析仪器的灵敏度、降低样品干扰并增强信号检测能力。 

优化设计
VSO® LowProGC兼顾可靠性和可制造性的设计理念。有限元分析(FEA)仿真工具可用于减少阀门内部组件的数量、尺寸和重量 ,以实现更持久的可重复生产和更小、更轻的设计,同时可对动态、非线性机械分析、流体动力学分析和电磁分析进行优化,尺寸仅为市场同类比例阀的一半。

2

低功耗 
使用动态机械分析软件可增强比例弹簧的机械结构,以提供对抗流体流动和螺线管力所需的最小阻力。这使得阀门具有极其平滑的线性流量控制,同时降低内部组件工作所需的总功率。 

快速响应
利用有限元分析仿真软件对磁路进行细化,减小间隙,可使磁场强度均匀地分布在移动部件周围。这一优化与元件尺寸减小相结合,可实现性能更好、响应速度更快的电磁阀设计。改进后,更快速的响应让阀组件的流量更加一致,阀门可及时控制电流的频繁变化,从而减少流量过冲。

单阀解决方案
VSO LowPro GC比例阀有0.007” (0.18mm) 和0.011”(0.28mm)两种通径以满足单阀解决方案的需求。它可与多种气体类型一起使用,具有防泄漏功能,流量与电流控制满足实验室GC应用所需的最大流量和压力要求。这种单阀解决方案既可用于控制大分子、更高流速的应用,也可用于控制小分子、低流速的应用。一个阀门,轻松满足多种需求!

3 

派克汉尼汾与分析化学领域的原始设备制造商合作多年,为材料研究以及清洁应用提供优质可靠的精密流体元件。在即将开展的2018慕尼黑上海分析生化展上,派克汉尼汾将携VSO LowPro GC比例阀亮相,欢迎大家莅临展台,向我们的工作人员咨询更多信息

原文链接:How OEMs Can Improve Life Science Instrumentation Performance

类别
作者最近的博客文章­

小部件的大学问

从智能手机到产业机器人,再到超级计算机,随着应用范围不断增加,半导体行业在蓬勃发展的同时,其制程工艺也不断快速提升。然而,无论工艺如何改进,都离不开盐酸、氢氧化钠溶液、过氧化氢溶液,以及乙醇,丙酮等各类高纯度化学品的使用。 这些高纯度化学品具有强酸、强腐蚀性等特性,在其输送系统原材料的选择上,必须慎之又慎。PFA和PTFE因...

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 提升分析仪器的性能,就这么简单!

发表评论





Captcha