运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

提高叉车性能,老司机们看过来!

1几乎没有人会将不起眼的叉车视为全球仓库运营的中流砥柱。多年以来,叉车一直在默默无闻地升降和运输货物,确保社会大众获得所需产品。

大多数人认为叉车技术已经相当成熟了,但事实并非如此。为了让叉车工作速度更快、时间更长,运行更平稳,负载移动更高效,研发团队一直在寻求创新之法。幸运的是,派克汉尼汾找到了自己的解决之道,寄通过一个精心设计的专利系统,以前所未有的方式结合派克汉尼汾的先进核心技术,用来显著提高叉车的性能和效率。

2目前,电动叉车的装卸是通过电动液压系统来实现的,该系统将电池中储存的能量转化为液压动力。它的动力总成由一系列单独的部件组成:一个逆变器,将电池能量转化为驱动电机的交流电;一个感应电机,它能输出扭矩和速度;一个液压泵,通常是由电机驱动的定量齿轮泵,提供流量和压力;此外,还有一个液压系统控制阀块,用于控制进入所需液压功能的流量和压力。

为了帮助叉车OEM简化搭建系统并降低成本,派克汉尼汾研发了EcoReach叉车总成系统,它集成上述各个组件并对每项技术进行优化。终端用户将从这个完整的系统组合中受益,既提升性能又提高效率,还可以延长电池使用寿命,提高生产率、装卸和运行速度,降低能耗。

3虽然针对特定应用的研发需要花费大量时间,但却给叉车带来不少重大改进。对于那些希望每小时移动更多托盘的人来说,派克汉尼汾EcoReach叉车总成系统采用完全集成的机电液系统总成,将成为未来的发展方向。更重要的是,该系统即插即用,可以尽量降低通过EcoReach系统升级叉车的复杂性。

大量测试结果表明,该系统带来不少潜在收益:稳定振荡负载的时间减少60%,提升操作人员的体验和装卸效率;缩短整个升降周期所需时间,生产效率提高13%;整个升降周期里的能耗减少48%。如果用同样电池充电,电动叉车工作时间更长。

如需了解更多有关EcoReach系统的信息,欢迎您莅临2018 bauma CHINA派克汉尼汾展台,现场向我们的工作人员咨询详细信息。

 

更多技术咨询,请联系:曹艳松   Email: ric.cao@parker.com  
office: (86)21 6700 2669   Mobile: + 181 1621 9651

分类

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 提高叉车性能,老司机们看过来!

发表评论





Captcha