运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

新型集成电液驱动系统在可再生能源领域中的应用

picture one要在可再生能源应用领域中应用,全新集成电液驱动系统必须高效、精确,且足够耐用,以抵抗严苛的发电环境。派克汉尼汾公司开发的集成电液驱动系统(HAS),非常适用于可再生能源领域,例如太阳能光伏板、风力涡轮机和水电站等。

新型集成设计结合了传统机电作动器可控性好与传统液压系统功率密度高、使用寿命长、出力大的优点,改进风力和水力等可再生能源系统的驱动系统性能,并提供更全面的功能。

高效率,少维护

这种高效模块化系统支持多种油缸安装尺寸和行程长度。该集成设计是一个完全独立的系统,没有液压软管或动力站。集成驱动系统具有很好的经济性,能够在任何位置进行超兆瓦级功率传动,从而使集成驱动系统成为大范围功率需求场合的理想选择。

picture two该电液驱动器从设计上就考虑了维护的便利性。可以在现场进行维护,支持使用中更换,从而实现快速维护。系统简单,双线操作,交流和直流电压电源均支持。

 

 

 

 

 

其他特点包括:

•     弱电驱动,50%占空比,高效的跟踪方案
•     高锁定保持力,能够承受阵风
•     使用寿命不递减(螺杆型作动器受载时的常见问题)
•     适合室外环境的表面处理
•     不锈钢杆,防腐性能极佳
•     厚镀铬杆,可选Global Shield™杆涂层
•     可配置Intellinder™连续反馈、行程末端或前端行程开关选项
•     不锈钢输送管,无需额外的管道铺设

当用于太阳能光伏板时,HAS是完全成套的,含有双作用油缸、泵和电机,几乎消除系统内外所有的泄漏途径。派克工程师将集成电液驱动器应用在太阳能光伏板俯仰系统上,仅需少量的电液作动器和控制即可驱动更多的光伏板动作,降低了安装成本,并延长了太阳能发电场的使用寿命。这种设计明显优于机电作动器(EMA)系统,因为所有内部磨损部件都处于永久润滑,从而延长使用寿命。HAS的功率密度通常是同等EMA的三倍。

增加Intellinder™传感器,以提高性能picture three

集成电液驱动系统的另一个优点是可以配置集成式Intellinder传感器(也可在派克液压、气动或机电作动器上使用)。此传感器无需电枪钻孔,没有连线复杂的非保护式外部传感器,从而节省时间和成本。

该反馈装置可即插即用。集成Intellinder传感器的液压、气动、机电作动器,其工程设计就考虑了在恶劣发电环境中的应用(如太阳能发电、风力发电和火电等)。集成Intellinder传感器的驱动器和电液驱动系统能承受振动、灰尘、砾石、腐蚀剂、化学品、轴向和侧向载荷,并且可用在极端温度范围(-40°F至221°F)。

 

作者:

picture four

 

 

本文由派克汉尼汾工业油缸部门的高级传动产品经理Bruce Besch提供。

 

 

 

 

原文链接:New Hybrid Actuation System Ideal for Renewable Energy Applications

类别
作者最近的博客文章­

液压马达在自动洗车系统中大放异彩!

时代在发展,科技在创新,人们的生活节奏也在加快。在这个效率为王的时代,有车一族却难免在节假日遇到洗车难、洗车要排队等情况。近几年,全自动洗车开始进入人们的视野,并在国内逐步兴起。去年,广州中石化多个加油站推出全自动洗车服务,车主只需将车停到指定位置,通过扫描旁边触摸屏上的二维码...

使用新的换油方式,减少常见的工伤危险

我们期待每天活力满满地投入工作,平安健康地回家。然而事与愿违,每年都有数以千万计的人遭受工伤。一些工伤比较轻比如轻微割伤或刮擦等,而另一些工伤却比较严重,甚至可能致命。据统计,在美国每7秒就会发生一起工伤事故。根据美国安全委员会提供的资料,每年约470万人受伤。其中,在容易发生工伤危险的行业中,制造...

CO2控制产品,助力绿色制冷技术!

近年来,环保制冷剂替代产品成为制冷空调业新宠,包括CO2在内的天然工质因较低的GWP值或ODP值,应用日益广泛,以至于当您穿梭于超市琳琅满目的冷柜时,可能都不曾想到,冷柜里奶制品、肉类、蔬果类食品能如此新鲜,竟然与CO2制冷系统密不可分! 据了解,越来越多的超市开始采用CO2复叠式制冷系统进行制冷,让食品尽量保持鲜美。相比氟利昂,CO2无色无...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 新型集成电液驱动系统在可再生能源领域中的应用

发表评论





Captcha