运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

无火快速连接,空调管道装配还能这样玩!

Zoomlock

说起空调管道装配,在大家的印象中,这可需要专业的人用专业的工具才能完成。的确,迄今为止,大部分空调安装商还是借助传统的铜焊技术,来完成制冷剂管道的铜管和接头配件的连接。这不仅需要技术娴熟的工人,还需要使用焊炬、安全设备、火焰定位器等工具,此外,管道装配现场还会有火灾隐患。

然而,这对一些火灾隐患零容忍的场所来说,想要安装空调就没那么容易了。例如,西安某高校的档案馆便遇到了这个难题。这个大型档案馆历史悠久,馆中有很多非常重要且存放有序的珍贵资料,不能搬移。为了改善环境舒适度以便更好地存放这些资料,馆方一直想安装空调,但传统的铜管连接,需要火焊,若操作稍有不当就容易引起火灾,后果将不堪设想。因此,空调安装计划迟迟未落实。直到最近,他们了解到了空调管道无火连接工艺,才如愿以偿地将计划付诸行动。

无火连接工艺为空调制冷管路装配带来了革命性的改变,这离不开制冷配件制造商们的努力与创新。派克汉尼汾就是其中一员。派克汉尼汾深耕于制冷领域多年,有着非常丰富的经验,一直致力于产品创新,不断为制冷业推出一流技术。其推出的Zoomlock系列产品,目前全球已经成功安装了超过一百万个无铜ZoomLock™接头配件,正在将其接头、工具以及ZoomLock兼容部件推广到更多暖通空调/制冷应用领域。

ZoomlockZoomlock操作便捷、安全,整个过程也真正实现了火灾零隐患。不用焊炬、不用火焰定位器,也不需要粘合剂,只需借助特制的ZoomLock压接工具和接头配件,然后简单地按下按钮,就能快速实现清洁、安全、无泄漏的连接,还能避免焊接杂质产生的制冷系统危害。因此,在一些诸如像超市、医院、数据中心等这些需要尽量避免火灾隐患的大型场所,ZoomLock系列产品会成为非常受欢迎的解决方案。

除了在商业领域的应用,Zoomlock系列产品在住宅领域也很受欢迎。最近,在温州新湖某临海而建的公寓中,就有不少住户采用了Zoomlock系列产品无火连接工艺的户式中央空调系统,他们的空调管路系统全部使用派克汉尼汾提供的无火连接接头及专用分歧管。工程商因此而节省了人工成本和时间,创造了良好的经济效益。与此同时,住户也很认同这个系列的产品,因为整个连接过程清洁、零火灾隐患、几乎无噪音,他们真正感受到了一次品质安装之旅。

Zoomlock系列产品改变了空调制冷装配工艺的运作方式,其操作简单,经过简单的培训,任何人都可以完成管道连接。与传统铜焊相比,Zoomlock更省时省力省成本,能创造更多利益。难怪人们会不由自主地惊叹: “原来一切都是如此简单,简直让人难以置信。”

更多技术咨询,请联系:张永光 Rocky.zhang@parker.com 

Office: +86-21-2899 4880  Mobile: +86-181 1629 7275

 

类别
作者最近的博客文章­

小部件的大学问

从智能手机到产业机器人,再到超级计算机,随着应用范围不断增加,半导体行业在蓬勃发展的同时,其制程工艺也不断快速提升。然而,无论工艺如何改进,都离不开盐酸、氢氧化钠溶液、过氧化氢溶液,以及乙醇,丙酮等各类高纯度化学品的使用。 这些高纯度化学品具有强酸、强腐蚀性等特性,在其输送系统原材料的选择上,必须慎之又慎。PFA和PTFE因...

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 无火快速连接,空调管道装配还能这样玩!

发表评论





Captcha