运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

氩气或氮气,哪种气体更适合您的应用?

laser_cutting氩气和氮气在惰性上尤其相似,但在经济和环境成本上则大为不同。

氩气,惰性气体
氩气是大气中除氮气和氧气以外最常见的气体。氩气是一种惰性气体,这意味着它很难与其他物质发生化学反应。这使氩气成为了覆盖酒和敏感化学物品的绝佳选择,不过成本较高。
虽然氩气是第三大常见气体,但是它仅占大气的大约0.9%。在商业上,氩气是通过工业空气分离得到的一种副产品。由于在大气中所占的比例非常小,因此氩气比氮气的价格高出许多倍。

氮气,不起反应的气体
氮气并不是惰性气体。一个氮气分子 (N2)由两个氮原子构成,占大气79.1%的氮气极难发生反应,相对普遍的氮气与氩气具有相同的性质,但是成本低得多。氮气比氩气丰富88倍。这意味着产生一磅氮气所用的能量比产生一磅氩气低88倍。
对于氮气的大多数用户,现场使用变压吸附或者中空纤维膜进行空气分离制氮,相比从工厂购买气体,更能降低氮气成本。此外,因无需用柴油卡车运送瓶装氮气或液氮,气体现制还能最大程度地减少二氧化碳排放量。

氩气与氮气的比较
氩气的一个优势是其重量较重。氩气的密度是0.1 lb/ft3 ,而氮气的密度是 0.07 lb/ft3或者每立方英尺比氮气重40%。因此,氩气将停留在液柱的顶部,不会在空气中扩散。对于覆盖应用,确定氩气在同一地方保持不动并不是轻松的事情,因为它取决于氩气上方的温度和空气流动,且氩气是看不见的,所以用户很难确定什么时候补充氩气。因此,氮气被更广泛使用,其低成本可允许持续换气,而氩气在经济上成本较高。

在某些应用中,氩气优于氮气,例如,在电弧焊作业中,氮气会在存在电弧的情况下起反应。而在有隔热窗的应用中,氩气的导热性比氮气低得多。但在几乎所有其他气体应用中,氮气 是更好的选择。

如需了解更多信息,请访问我们的Parker Balston网站

 

作者:

david_connaughton

 

本博客由制氮系统产品经理David Connaughton,以及派克汉尼汾气体发生技术博客团队成员Jennifer Fiorello提供。

 

 

原文链接:

Argon or Nitrogen. Which is Best for Your Application?

 

类别
作者最近的博客文章­

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...

提高叉车性能,老司机们看过来!

几乎没有人会将不起眼的叉车视为全球仓库运营的中流砥柱。多年以来,叉车一直在默默无闻地升降和运输货物,确保社会大众获得所需产品。 大多数人认为叉车技术已经相当成熟了,但事实并非如此。为了让叉车工作速度更快、时间更长,运行更平稳,负载移动更高效,研发团队一直在寻求创新之法。幸运的是,派克汉尼汾找到了自己的解决之道,寄通过一个精心设计的专利系统,以前所未有的方式结合派克汉尼汾的先进核...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 氩气或氮气,哪种气体更适合您的应用?

发表评论





Captcha