运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

派克宇航油箱惰化系统实现全新里程碑

p12017年,派克宇航流体系统分部的油箱惰化系统已安装在全球15种主流机型、11,000多架商用飞机上,实现了重大里程碑。

油箱惰化要从20世纪末一场空难讲起。1996年,美国环球航空800航班在长岛上空爆炸坠毁。经调查,事故起因是未知点火源引爆飞机中央翼的燃油蒸汽。这起事故引发航空界对油箱安全技术和防燃防爆要求的全面讨论:评估潜在点火源时,增加偏差、老化、磨损、维修和故障等因素;评估油箱可燃性时,考虑整个机队惰化系统处于工作状态和非工作状态的平均可燃性。此后不久,美国联邦航空局要求部件必须杜绝点火源存在可能性,严格符合防燃防爆要求。

派克宇航研发以空气分离装置(ASM)为基础的机载惰化系统,物理分离氮气充入油箱,降低膨胀空间内的氧气含量,使其浓度不支持燃烧。

自2008年起,派克惰化系统进入批量生产并安装在波音公司B737、 B757、 B767 和B777系列飞机上,继波音机队之后,派克又与空客公司成功签订A320、 A330 和A340机型的空气分离组件(ASM)改装合同,随后又将A350 XWB纳入其中。此后,庞巴迪、苏霍伊和中国商飞生产的各类商用飞机也选用了派克宇航的惰化系统。  

p2

p3

 

过去10年间,派克宇航ASM空气分离惰化系统经过了170,000,000多个飞行小时的验证。

 

p4

随着现有机型持续生产和新机型投入市场,预计未来五年内,将有超过17,000架飞机安装派克宇航的油箱惰化系统。     

 

2017年,派克宇航获选成为中国商飞 ARJ21新支线飞机的惰化系统供应商。在此之前,派克宇航已经是商飞公司C919大型客机的惰化系统供应商。

p4

   Chengdu Airlines’ first ARJ21 (photo: COMAC)

p5

   COMAC C919 first flight (photo: Chen Cheng)

作为薄膜空气分离技术的领导者,派克宇航积极开发了新一代机载催化油箱惰化技术。该惰化系统无需发动机引气,能将油箱惰化扩展到目前还不能使用空气分离模块惰化系统的更多飞机平台上。

 

原文链接:New Milestone Reached for Aircraft Inerting Systems

类别
作者最近的博客文章­

状态监测对您的业务至关重要

在维修计划中,状态监测发挥着关键作用,它可用来优化安全标准、实现运营效率最大化、提高盈利能力。虽然有效的状态监测和以可靠性为中心的维修实践已取得成效,但其实施往往比较随意,从而使原本稀缺的资源变得进一步紧张,对生产效率的提升几...

隔膜泵可靠性的重要性

可靠性意味着值得信赖的品质,或长期保持良好的性能。派克自成立以来,一直将可靠性作为产品开发 的重点,这让派克产品深得客户信赖。新型 BTX-Connect 隔膜泵满足了下一代制造商对可靠性、便携性以及降噪的需求。同时该泵采用了不少先进技术,为微型隔膜泵带来新的发展方向。 Connect马达采用了微型隔膜泵行业的新技术。它是一种无刷马达,其轴承设计对于保障泵的可靠性尤为关键。在无...

电液泵系统降低大功率提升应用的燃料成本,为提供全电动车解决方案铺平道路

近日,派克汉尼汾针对工程机械、物料搬运和采矿市场中的大功率提升应用,推出了系统解决方案--电液泵系统(EHPS)。新的集成解决方案将节省高达50%的燃油成本,并且有可能让柴油发动机实现更小的尺寸,甚至客户可能无需柴油发动机,从而设计一款经过优化的高效全电动车。 电气化给工业和社会的许多领域带来巨大转变,在环保、可持续发展以及性能方面优势显著。该技术不断改进可维护性和安全性,并符合日益严格...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 派克宇航油箱惰化系统实现全新里程碑

发表评论





Captcha