运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

玩转CO2系统!

CO2 Control System“雾霾之上,穹顶之下,我们同呼吸,共命运。”这很多人听完柴静《穹顶之下》的演讲后,感触最深的一句话。它第一次让大家意识到了雾霾的严重危害,也由此引发了公众对大气污染问题的持续关注与热议。

为了保护环境,国家对环保工作开始深入推进,随之而来的是,节能环保型产品逐渐火爆起来。CO2冷媒空气源热泵就是代表之一。在北京某三甲医院,院方去年配置了两台120KW的CO2冷媒空气源热泵,为住院楼和办公楼提供热水。经过一个冬天的运行,院方表示,这款产品既节能又环保,制暖效果还非常好,即使户外温度降到零下20度,最高出水温度依然达到+85℃,为病人和工作人员提供了高效的供暖服务。

CO2冷媒空气源热泵的特别之处就在于它的冷媒。冷媒又称制冷剂, CO2冷媒就是以CO2作为制冷剂。很多厂家采用氟利昂作为制冷剂,但氟利昂会对臭氧层造成破坏,引发温室效应。CO2不可燃、不助燃也不易爆,采用它作为制冷剂,安全性大大提升。此外,CO2对臭氧层的破坏潜能为0,温室效应潜能较小,非常环保。同时,它还具有高容积效率和热容量,制冷系统效率也比氟利昂高出5-10%。目前市场上还推出了采用CO2冷媒的空气能热水器,不少超市的冷藏冷冻系统中也采用CO2冷媒。

CO2 Control System相比传统的制冷剂,CO2制冷系统运行压力大,为了保障安全运行,它对配件要求就非常高。采用CO2冷媒的产品生产厂家对配件供应商的选择会慎之又慎,派克汉尼汾就是他们非常信赖的供应商之一。派克汉尼汾拥有强大的CO2控制产品研发团队,并且在意大利帕多瓦拥有专属实验室,针对市场需求,不断研发新品,为全球客户提供领先的CO2系统解决方案。目前,市场上很多的CO2系统包括空气源热泵上就使用了派克汉尼汾生产的CO2控制产品,包括超临界(120bar)GC系列电子膨胀阀、FGB压力调节阀及控制器等。

无论是CO2热泵,还是CO2制冷系统,不管是亚临界还是超临界CO2流体,派克汉尼汾都能提供完善的系统解决方案,为CO2系统的高效、安全运行提供保障!

 

更多技术咨询,请联系:张永光 Rocky.zhang@parker.com 

Office: +86-21-2899 4880  Mobile: +86-181 1629 7275

 

类别
作者最近的博客文章­

液压马达在自动洗车系统中大放异彩!

时代在发展,科技在创新,人们的生活节奏也在加快。在这个效率为王的时代,有车一族却难免在节假日遇到洗车难、洗车要排队等情况。近几年,全自动洗车开始进入人们的视野,并在国内逐步兴起。去年,广州中石化多个加油站推出全自动洗车服务,车主只需将车停到指定位置,通过扫描旁边触摸屏上的二维码...

使用新的换油方式,减少常见的工伤危险

我们期待每天活力满满地投入工作,平安健康地回家。然而事与愿违,每年都有数以千万计的人遭受工伤。一些工伤比较轻比如轻微割伤或刮擦等,而另一些工伤却比较严重,甚至可能致命。据统计,在美国每7秒就会发生一起工伤事故。根据美国安全委员会提供的资料,每年约470万人受伤。其中,在容易发生工伤危险的行业中,制造...

CO2控制产品,助力绿色制冷技术!

近年来,环保制冷剂替代产品成为制冷空调业新宠,包括CO2在内的天然工质因较低的GWP值或ODP值,应用日益广泛,以至于当您穿梭于超市琳琅满目的冷柜时,可能都不曾想到,冷柜里奶制品、肉类、蔬果类食品能如此新鲜,竟然与CO2制冷系统密不可分! 据了解,越来越多的超市开始采用CO2复叠式制冷系统进行制冷,让食品尽量保持鲜美。相比氟利昂,CO2无色无...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 玩转CO2系统!

发表评论





Captcha